Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 164.000  kg/km
Copper index (lb) 1101.900  lb
Trọng lượng 509 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 39  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.804
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 91
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 18.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05VV5-F
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 34G0.5
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 34
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 72.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 226.3  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Hành vi nhỏ giọt của CPR d0
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-51
Mật độ khói trong CPR s3
Chứng nhận UL AWM 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a3
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 150
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0015002 2 Không 0.5 5.9 47 kg/km
0015003 3 Đúng vậy 0.5 6.2 62 kg/km
0015004 4 Đúng vậy 0.5 6.8 68 kg/km
0015005 5 Đúng vậy 0.5 7.4 83 kg/km
0015007 7 Đúng vậy 0.5 9 119 kg/km
0015012 12 Đúng vậy 0.5 11.1 198 kg/km
0015018 18 Đúng vậy 0.5 13.2 328 kg/km
0015025 25 Đúng vậy 0.5 15.7 380 kg/km
0015034 34 Đúng vậy 0.5 18.1 509 kg/km
0015041 41 Đúng vậy 0.5 19.7 595 kg/km
0015102 2 Không 0.75 6.3 61 kg/km
0015103 3 Đúng vậy 0.75 6.7 76 kg/km
0015104 4 Đúng vậy 0.75 7.2 84 kg/km
0015105 5 Đúng vậy 0.75 8.1 113 kg/km
0015107 7 Đúng vậy 0.75 9.9 145 kg/km
0015112 12 Đúng vậy 0.75 12 245 kg/km
0015118 18 Đúng vậy 0.75 14.4 328 kg/km
0015125 25 Đúng vậy 0.75 17.1 466 kg/km
0015134 34 Đúng vậy 0.75 19.7 627 kg/km
0015141 41 Đúng vậy 0.75 21.6 748 kg/km
0015202 2 Không 1 6.6 80 kg/km
0015203 3 Đúng vậy 1 7 79 kg/km
0015204 4 Đúng vậy 1 7.8 99 kg/km
0015205 5 Đúng vậy 1 8.6 132 kg/km
0015206 6 Đúng vậy 1 9.5 150 kg/km
0015207 7 Đúng vậy 1 10.4 169 kg/km
0015212 12 Đúng vậy 1 12.8 286 kg/km
0015218 18 Đúng vậy 1 15.1 405 kg/km
0015225 25 Đúng vậy 1 18 570 kg/km
0015234 34 Đúng vậy 1 20.9 742 kg/km
0015241 41 Đúng vậy 1 22.8 886 kg/km
0015250 50 Đúng vậy 1 25 1072 kg/km
0015302 2 Không 1.5 7.6 95 kg/km
0015303 3 Đúng vậy 1.5 8.3 110 kg/km
0015304 4 Đúng vậy 1.5 9 145 kg/km
0015305 5 Đúng vậy 1.5 10.1 168 kg/km
0015307 7 Đúng vậy 1.5 12.5 224 kg/km
0015312 12 Đúng vậy 1.5 15.1 362 kg/km
0015318 18 Đúng vậy 1.5 18 518 kg/km
0015325 25 Đúng vậy 1.5 21.4 730 kg/km
0015334 34 Đúng vậy 1.5 25 947 kg/km
0015341 41 Đúng vậy 1.5 27.2 1136 kg/km
0015402 2 Không 2.5 9.2 159 kg/km
0015403 3 Đúng vậy 2.5 9.9 170 kg/km
0015404 4 Đúng vậy 2.5 10.8 210 kg/km
0015405 5 Đúng vậy 2.5 12.1 257 kg/km
0015407 7 Đúng vậy 2.5 14.7 340 kg/km
0015412 12 Đúng vậy 2.5 17.9 580 kg/km
0015418 18 Đúng vậy 2.5 21.6 850 kg/km
0015425 25 Đúng vậy 2.5 25.6 1166 kg/km