Hình minh họa ngành công nghiệp do AI tạo ra. Không có sản phẩm LAPP nào được mô tả.
Các dấu hiệu trên bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet) của cáp trả lời những câu hỏi khác nhau, chứ không phải cùng một câu hỏi. Các dấu hiệu về hỏa hoạn được chia thành khả năng duy trì mạch điện trong điều kiện cháy và sự lan truyền ngọn lửa dọc theo đường cáp. Các dấu hiệu không chứa halogen và ít khói lại là những thử nghiệm riêng biệt, một nhóm dành cho hàm lượng axit khí và tính ăn mòn, một nhóm khác dành cho mật độ khói. Các tài liệu tham khảo về vệ sinh như EHEDG và các tài liệu tham khảo về phòng sạch như ISO 14644-1 là một mối quan tâm thứ ba, và chúng chứng nhận thiết bị hoặc phân loại phòng thay vì chứng nhận cáp. Hãy đối chiếu từng dấu hiệu với yêu cầu kiểm duyệt mà cơ sở thực tế phải đối mặt, và coi bảng dữ liệu kỹ thuật cùng tiêu chuẩn được nêu tên là nguồn tài liệu chính thống.
Hướng dẫn này dành cho các kỹ sư cơ sở, kỹ sư tuân thủ và kỹ sư mua sắm, những người nhìn thấy năm hoặc sáu dấu hiệu trên một trang mà không biết thứ tự ưu tiên của chúng. Hướng dẫn này không giải thích lại từ đầu về cáp chống cháy hay cáp không chứa halogen, vì bài viết về cáp chống cháy, bài viết kết hợp cáp chống cháy và không chứa halogen, cùng bài viết về cáp LSZH của chúng tôi đã thực hiện điều đó ở cấp độ sản phẩm. Mục tiêu ở đây là làm rõ mỗi dấu hiệu trả lời cho câu hỏi nào.
Sự khác biệt giữa cáp chống cháy và cáp chậm cháy là gì?
Chúng thường bị gộp chung vào mục hiệu suất chống cháy, trong khi thực tế chúng kiểm tra các chế độ lỗi khác nhau. Khả năng chống cháy (fire resistance) là duy trì hoạt động của mạch điện. Khả năng chậm cháy (flame retardance) là ngăn chặn lửa lan truyền dọc theo cáp. Việc chọn sai loại có thể khiến yêu cầu về quy chuẩn không được đáp ứng trong khi bảng dữ liệu kỹ thuật vẫn trông có vẻ đảm bảo.
Tính toàn vẹn của mạch điện thuộc phạm vi của chuỗi tiêu chuẩn IEC 60331, liên quan đến việc liệu cáp có giữ cho mạch điện hoạt động trong các điều kiện cháy mà tiêu chuẩn quy định hay không. Đó là điều mà một mạch an toàn sinh mạng hoặc mạch khẩn cấp cần: báo động, máy bơm hoặc đường điều khiển vẫn hoạt động trong khi đám cháy diễn ra. Các điều kiện chính xác thuộc về tiêu chuẩn và hồ sơ thử nghiệm của riêng sản phẩm đó.
Sự lan truyền ngọn lửa là một nhóm khác, và các phần của nó không thể thay thế cho nhau. IEC 60332-1-2 liên quan đến sự lan truyền ngọn lửa theo chiều dọc đối với một sợi dây hoặc cáp cách điện đơn lẻ, trong khi IEC 60332-3-24 liên quan đến các loại cáp đi theo chùm trong danh mục riêng của nó. Kết quả trên một loại cáp không nói lên điều gì chắc chắn về cách thức hoạt động của toàn bộ đường cáp đi theo chùm trên khay, điều này rất đáng lưu tâm trước khi trích dẫn về cáp đơn lẻ được hiểu là bao hàm cho toàn bộ hệ thống lắp đặt.
Điểm cần ghi nhớ là tham chiếu về khả năng chống cháy và tham chiếu về khả năng lan truyền ngọn lửa trả lời cho các câu hỏi khác nhau, và một cơ sở được quản lý thường cần biết quy định của mình yêu cầu loại nào. Khi một bảng dữ liệu kỹ thuật trích dẫn một tiêu chuẩn, hãy hiểu đó là chỉ tới một lớp thử nghiệm xác định thay vì cung cấp sự đảm bảo chung chung về hỏa hoạn.
Dấu hiệu LSZH hoặc không chứa halogen thực sự chứng nhận điều gì?
LSZH (Low-smoke zero-halogen - ít khói không chứa halogen) là một trong những thuật ngữ bị đọc sai nhiều nhất trên bảng dữ liệu kỹ thuật. Nó không có nghĩa là không độc hại, và cũng không có nghĩa là mạch điện sẽ sống sót sau đám cháy. Nó chỉ ra các đặc tính cụ thể, được thử nghiệm riêng biệt, và chúng xứng đáng được đọc riêng lẻ.
Hàm lượng halogen và các hệ quả của nó thuộc về nhóm riêng. IEC 60754-1 bao gồm việc xác định hàm lượng khí axit halogen trong các vật liệu lấy từ cấu tạo cáp, và IEC 60754-2 bao gồm việc xác định độ axit và độ dẫn điện của các loại khí thoát ra, thường trên cùng các thành phần cấu tạo đó. Cả hai đều mô tả những gì vật liệu cháy tỏa ra dưới dạng khí axit và khả năng ăn mòn, đây là mối quan tâm về hư hỏng thiết bị hơn là về tầm nhìn.
Mật độ khói lại là một tiêu chuẩn khác. IEC 61034-2 bao gồm việc đo mật độ khói cho cáp cháy trong các điều kiện do tiêu chuẩn xác định, đây là mối quan tâm về tầm nhìn và lối thoát hiểm trong không gian có người ở. Do đó, câu chuyện đầy đủ về ít khói và không chứa halogen là tập hợp của nhiều đặc tính đã được thử nghiệm với các tham chiếu riêng biệt, chứ không phải một sự đảm bảo duy nhất. Hai bảng dữ liệu kỹ thuật có thể cùng in cụm từ này trong khi trích dẫn các phạm vi khác nhau, và đó chính là lý do tại sao bảng dữ liệu kỹ thuật chứ không phải cụm từ này mới là nguồn tài liệu chính thống.
UL cũng rất đáng đọc kỹ, vì đây là một lộ trình chứng nhận riêng biệt quan trọng nhất đối với các cơ sở có liên quan đến Bắc Mỹ. Sự phân biệt cần tìm là liệu sản phẩm được UL Listed hay UL Recognized: một linh kiện được công nhận (Recognized Component) được đánh giá để sử dụng bên trong một sản phẩm cuối lớn hơn và mang các điều kiện chấp nhận quy định cách thức sử dụng, trong khi việc liệt kê (Listing) liên quan đến chính sản phẩm hoàn thiện. Đọc một dấu hiệu UL nghĩa là phải đọc xem đó là trường hợp nào trong hai trường hợp trên và trong những điều kiện nào.
Các dấu hiệu thiết kế vệ sinh và phòng sạch khác với các dấu hiệu về hỏa hoạn như thế nào?
Các dấu hiệu về hỏa hoạn và ít khói mô tả cách cáp hoạt động trong khi cháy. Các tài liệu tham khảo về vệ sinh và phòng sạch mô tả một trạng thái hoàn toàn khác: bề mặt, vật liệu và căn phòng trong điều kiện vận hành bình thường. Coi chúng là một yêu cầu duy nhất là cách phổ biến để chỉ định sai cho một hệ thống được quản lý.
Chứng nhận EHEDG áp dụng cho thiết kế vệ sinh của thiết bị được nêu tên, và bản thân chứng chỉ xác định sản phẩm, các loại, kích thước và vật liệu làm kín. Một số thiết bị được đánh giá bằng cách xem xét thiết kế thay vì kiểm tra khả năng làm sạch, đó là một lý do khác để đọc chứng chỉ thay vì nhìn vào nhãn dán.
Chứng chỉ tuyến cáp vệ sinh của LAPP cho thấy phạm vi đó hẹp như thế nào trong thực tế. Nó nêu tên các biến thể và kích thước SKINTOP® HYGIENIC bằng thép không gỉ cụ thể cùng với các nút bịt vệ sinh SKINDICHT® và vật liệu gioăng của chúng, cho một lớp thiết bị đã nêu và cho các ứng dụng quy trình mở, và nó có ngày hết hạn nhất định. Nó không bao gồm mọi tuyến cáp trong dòng sản phẩm, và không nói gì về cáp, đầu nối hoặc máy móc hoàn thiện. Hãy kiểm tra số chứng chỉ và ngày tháng trên hồ sơ sản phẩm thay vì nhãn trường chứng nhận trong danh mục sản phẩm.
Các tham chiếu về phòng sạch hoạt động theo cách khác. ISO 14644-1 phân loại một căn phòng hoặc khu vực theo nồng độ hạt trong không khí, mô tả không gian thay vì cáp chạy qua đó. Không có tham chiếu nào chứng nhận cáp. Chứng chỉ EHEDG chỉ bao gồm các tuyến cáp và nút bịt được nêu tên, phân loại ISO mô tả không khí trong phòng, và bản thân sợi cáp phải được kiểm tra đối chiếu với bảng dữ liệu kỹ thuật và báo cáo thử nghiệm của chính nó. Tuyến cáp và đầu vào cáp thường là nơi câu hỏi về vệ sinh thực sự nảy sinh, và hướng dẫn của chúng tôi về việc chọn tuyến cáp cho các vỏ tủ đạt chuẩn IP bao gồm giao diện đó.
Bảng dưới đây sắp xếp từng dấu hiệu đối với câu hỏi mà nó trả lời, đây là cách nhanh nhất để thấy rằng chúng không thể thay thế cho nhau.
| Dấu hiệu hoặc tham chiếu | Câu hỏi mà nó trả lời | Những gì nó không phải là |
|---|---|---|
| Chuỗi IEC 60331 | Mạch điện có tiếp tục hoạt động trong các điều kiện thử nghiệm cháy đã chỉ định không? | Một tuyên bố về sự lan truyền lửa dọc theo đường cáp |
| IEC 60332-1-2 | Lửa có lan truyền theo chiều dọc trên một sợi dây hoặc cáp cách điện đơn lẻ không? | Kết quả cho một đường cáp đi theo chùm, vốn được thử nghiệm riêng biệt |
| IEC 60332-3-24 | Lửa có lan truyền theo chiều dọc trên các cáp đi theo chùm trong danh mục đó không? | Kết quả về tính toàn vẹn của mạch điện |
| IEC 60754-1 và -2 | Hàm lượng khí axit halogen và khả năng ăn mòn dựa trên pH và độ dẫn điện | Kết quả về mật độ khói hoặc tuyên bố chung chung về không độc hại |
| IEC 61034-2 | Mật độ khói phát ra bởi cáp khi cháy trong các điều kiện xác định | Kết quả về halogen, tính ăn mòn hoặc tính toàn vẹn của mạch điện |
| Chứng chỉ EHEDG | Thiết kế vệ sinh của thiết bị, các loại, kích thước và vật liệu làm kín được nêu tên | Chứng nhận cho toàn bộ dòng sản phẩm, cáp hoặc máy móc hoàn thiện |
| ISO 14644-1 | Phân loại phòng hoặc khu vực theo nồng độ hạt trong không khí | Chứng nhận được in trên cáp |
| UL Listed hoặc UL Recognized | Liệu mặt hàng được chứng nhận là sản phẩm hoàn thiện hay là linh kiện sử dụng trong một sản phẩm | Một phê duyệt UL duy nhất bao trùm mọi cách sử dụng |
Một ranh giới cần được tuyên bố thẳng thắn. LAPP không ban hành hoặc diễn giải sự chấp thuận về quy định phòng cháy chữa cháy của cơ sở, chứng nhận thực hành sản xuất tốt hay chứng nhận phòng sạch. Những điều đó thuộc về cơ quan phòng cháy chữa cháy, đội ngũ chất lượng hoặc tổ chức chứng nhận của độc giả. Các tiêu chuẩn được nêu ở đây là các tham chiếu thử nghiệm chung thay vì lời khuyên cụ thể cho từng địa điểm, và bảng dữ liệu kỹ thuật cùng văn bản tiêu chuẩn vẫn là nguồn tài liệu chính thống cho các tiêu chí thử nghiệm chính xác trong mọi trường hợp.
Trao đổi với các kỹ sư của chúng tôi
Khi một bảng dữ liệu kỹ thuật liệt kê nhiều dấu hiệu và vẫn chưa rõ dấu hiệu nào trả lời cho yêu cầu kiểm duyệt mà cơ sở phải đối mặt, đó là lúc nên đưa một kỹ sư vào tham vấn thay vì tự đoán.
Các thông tin chi tiết giúp việc này diễn ra nhanh chóng là: yêu cầu kiểm duyệt mà cơ sở phải vượt qua và ai là người ký xác nhận, các loại cáp và mã tham chiếu sản phẩm đang được cân nhắc, các dấu hiệu và số chứng chỉ chính xác in trên bảng dữ liệu, cách thức lắp đặt (đi đơn lẻ hay đi chùm trên khay), và yêu cầu vệ sinh hoặc môi trường tại giao diện thiết bị.
Hãy trao đổi với các chuyên gia kết nối của chúng tôi thông qua trang yêu cầu thông tin LAPP SEA. LAPP công bố các chứng chỉ công ty và quản lý chất lượng dưới dạng tải xuống có ghi ngày tháng, mỗi chứng chỉ nêu tên cơ quan ban hành, với thời hạn hiệu lực áp dụng, và phê duyệt cho từng sản phẩm là một câu hỏi riêng biệt thuộc về hồ sơ của sản phẩm đó. Các kỹ sư của LAPP thiết kế và sản xuất cáp và đầu nối, vì vậy dấu hiệu trên cáp và chứng chỉ trên tuyến cáp có thể được đọc đối chiếu với cùng một hệ thống lắp đặt trong một cuộc trao đổi.