Chứng chỉ
Chứng nhận ISO 9001:2015
U.I. Lapp GmbH: Chứng nhận ISO 9001:2015; được chứng nhận bởi DEKRA CERTIFICATION GmbH; có hiệu lực từ ngày 29/11/2024 đến ngày 28/11/2027.
Chứng nhận ISO 50001:2018
Lapp Holding SE: Chứng nhận ISO 50001:2018; được cấp bởi TÜV Rheinland; có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến ngày 26 tháng 12 năm 2028
chứng chỉ quản lý của UM
U.I. Lapp GmbH: Giấy chứng nhận kiểm toán tuân thủ môi trường; được chứng nhận bởi hệ thống quản lý môi trường eco:maxx; có hiệu lực đến ngày 27 tháng 3 năm 2028
Giấy chứng nhận sử dụng mã EAN
U.I. Lapp GmbH: Giấy chứng nhận tham gia hệ thống GS1 toàn cầu của công ty mẹ với mã số địa điểm toàn cầu GLN 40 44772 00000 0
Viện Công nghệ An toàn IBExU GmbH
U.I. Lapp GmbH: Thông báo về việc công nhận đảm bảo chất lượng – quy trình sản xuất theo Chỉ thị 2014/34/EU, Phụ lục IV.
Có giá trị đến: 09/06/2027
Tài nguyên chứng chỉ ĐÃ LƯU
U.I. Lapp GmbH: Tài nguyên chứng nhận ĐƯỢC TIẾT KIỆM cho nhựa, giấy, gỗ, v.v.; được chứng nhận bởi INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013
Lapp Service GmbH: Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022; Được cấp bởi TÜV Rheinland; Có hiệu lực từ 23.04.2025 đến 11.04.2028; Đây là nhà cung cấp dịch vụ của U.I. Lapp GmbH.
Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi.