Hỏa hoạn là một mối nguy hiểm đáng kể đối với con người và tài sản ở bất kỳ môi trường nào, nhưng một số nơi có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao hơn nhiều so với những nơi khác.
Bạn có thể giảm thiểu một số rủi ro đó bằng cách chọn loại cáp phù hợp. Khi thiết kế các dự án phòng cháy chữa cháy, cáp chống cháy và không chứa halogen nên là ưu tiên hàng đầu. Lập kế hoạch cẩn thận và hiểu biết chuyên sâu về phòng ngừa rủi ro có thể cứu sống nhiều người cũng như hàng triệu đô la giá trị thiết bị.
Cáp chống cháy so với cáp chậm cháy
Cáp chậm cháy ngăn không cho lửa lan dọc theo chiều dài của chúng, hạn chế sự lây lan của nó. Một loại cáp chậm cháy tốt có thể nằm trong đám cháy mà không bốc cháy trong một khoảng thời gian xác định trước và tự tắt khi loại bỏ nguồn lửa bên ngoài.
Mặt khác, cáp chống cháy hoặc cáp được định mức chống cháy vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi đang trong đám cháy, duy trì mạch điện trong một thời gian cụ thể theo các điều kiện do định mức của cáp đặt ra. Do đó, chúng thường được gọi là cáp duy trì mạch điện. Cáp chống cháy phụ thuộc vào nhiều tính năng thiết kế khác nhau để đạt được phân loại này, bao gồm vật liệu chuyên dụng, lớp cách điện dày hơn và lớp phủ bảo vệ.
Bệnh viện, các tòa nhà dân cư và thương mại, trường học, nhà kho, đường hầm ngầm và các công trình hàng hải hoặc ngoài khơi đều là những ứng cử viên hàng đầu cho việc sử dụng cáp chống cháy. Bất cứ nơi nào mà các mạch điện phải hoạt động trong đám cháy, chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, báo cháy và các hệ thống an toàn khác, thì cáp chống cháy chất lượng cao là hoàn toàn cần thiết.
Cáp chứa Halogen
Có ba nguyên tố halogen chính – flo, clo và brom – có thể được tìm thấy trong các vật liệu cách điện và vỏ cáp truyền thống khác nhau, chẳng hạn như Teflon và PVC. Chúng thường được sử dụng trong bao bì chống cháy, vì chúng hoạt động tốt trong các điều kiện thử nghiệm cháy cụ thể.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với lửa, dây và cáp halogen tạo ra khói độc có thể phá hủy các thiết bị điện tử đắt tiền và đáng lo ngại hơn là gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu hít phải. Trong một số trường hợp, hệ thống phân phối không khí có thể truyền khói độc gây nguy hiểm đến tính mạng khắp khu vực và khi kết hợp với độ ẩm, những khí axit này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, cũng như gây nhầm lẫn và mất phương hướng, khiến nạn nhân khó tìm được nơi an toàn.
Một điều cần xem xét khác là lượng khói thải ra, cũng là một mối nguy hiểm đến tính mạng. Dữ liệu cho thấy cáp cách điện halogen tạo ra nhiều khói hơn trong đám cháy so với cáp không chứa halogen. Điều này rất quan trọng vì có tới 80% tổng số ca tử vong liên quan đến cháy là do hít phải khói và khí độc.
Chọn loại cáp phù hợp
Việc tìm hiểu các đặc tính và ứng dụng khác nhau của cáp có thể là một thách thức. Vì các loại cáp chống cháy khác nhau, và các xếp hạng phê duyệt và tiêu chuẩn thử nghiệm khác nhau tùy thuộc vào khu vực hoặc quốc gia, việc mua đúng loại cáp cho từng trường hợp sử dụng và khu vực địa lý cụ thể không chỉ cực kỳ quan trọng mà còn phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng.
Chuyên môn của LAPP và nhiều lựa chọn cáp vượt trội mang đến cho khách hàng sự tự tin rằng địa điểm của họ được trang bị phù hợp.
Liên hệ với chúng tôi để đảm bảo dự án của bạn có các biện pháp phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu.