Bỏ qua nội dung
LAPP Vietnam

Giải thích về đầu nối cáp: Chọn SKINTOP® cho các vỏ bọc đạt chuẩn IP

Để đạt được khả năng bảo vệ IP68, hãy chọn đai ốc siết cáp có dải kẹp phù hợp với đường kính ngoài của cáp. Đai ốc siết phải nén hoàn toàn lớp đệm kín chống lại vỏ cáp. Đai ốc siết SKINTOP® MS-SC-M cung cấp IP68 (10 bar, 30 phút) với khả năng giảm căng tích hợp và tính liên tục che chắn EMC, có sẵn ở các định dạng ren hệ mét (M12-M50), PG và NPT.

Các nhà chế tạo bảng điều khiển phải đối mặt với một vấn đề lặp lại: các vỏ bọc không đạt kiểm tra xếp hạng IP sau khi lắp đặt. Vấn đề hiếm khi là bản thân vỏ bọc. Các điểm đầu vào cáp tạo ra lỗ hổng.

Một đai ốc siết cáp được lựa chọn đúng cách duy trì khả năng bảo vệ IP, ngăn cáp bị kéo ra dưới tác động cơ học và đảm bảo tính toàn vẹn của lớp đệm kín lâu dài. Dòng sản phẩm SKINTOP® của LAPP đáp ứng các yêu cầu này trong các ứng dụng công nghiệp tiêu chuẩn, các ứng dụng quan trọng về EMC, chế biến thực phẩm và rửa áp lực cao.

Bạn cần xếp hạng IP nào cho đai ốc siết cáp của mình?

Xếp hạng IP xác định khả năng bảo vệ chống lại chất rắn và chất lỏng bằng cách sử dụng mã hai chữ số. Chữ số đầu tiên (0-6) cho biết khả năng bảo vệ hạt rắn. Chữ số thứ hai (0-9) cho biết khả năng bảo vệ chống xâm nhập chất lỏng.

IP54

Thích hợp cho tủ điều khiển trong nhà có tiếp xúc với bụi và thỉnh thoảng bị văng nước. Hầu hết các đai ốc siết cáp tiêu chuẩn đều đáp ứng xếp hạng này.

IP66

Yêu cầu cho các vỏ bọc ngoài trời tiếp xúc với mưa, nước xịt vòi và ngâm tạm thời. Lớp đệm kín của đai ốc siết phải duy trì lực nén qua các chu kỳ nhiệt độ.

IP68

Được thiết kế để ngâm liên tục. Đai ốc siết cáp SKINTOP® MS-SC-M được kiểm tra ở áp suất 10 bar trong 30 phút. Các ứng dụng bao gồm bảng điều khiển bơm, hộp nối dưới biển và lắp đặt ngầm.

IP69

Xếp hạng bảo vệ chất lỏng cao nhất. Các biến thể SKINTOP® HYGIENIC chịu được việc làm sạch bằng tia nước áp lực cao, nhiệt độ cao (80°C, 100 bar). Thiết bị chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm và thiết bị sữa yêu cầu thông số kỹ thuật này.

Dải kẹp của đai ốc siết phải phù hợp với đường kính ngoài của cáp trong vòng 0,5mm. Kích thước nhỏ hơn ngăn chặn sự nén của lớp đệm kín. Kích thước lớn hơn cho phép cáp trượt qua bộ phận chèn niêm phong. LAPP cung cấp hướng dẫn định cỡ chi tiết cho dòng sản phẩm SKINTOP®.

Xếp hạng IP áp dụng cho cụm lắp đặt: vỏ bọc, đai ốc siết cáp và cáp cùng nhau. Cáp có vỏ ngoài bị hỏng sẽ làm giảm khả năng bảo vệ IP bất kể chất lượng của đai ốc siết.

Bạn nên chọn giữa đai ốc siết bằng nhựa, đồng thau và thép không gỉ như thế nào?

Việc lựa chọn vật liệu phụ thuộc vào bốn yếu tố: tiếp xúc môi trường, tải trọng cơ học, tuân thủ quy định và ngân sách.

**Polyamide (PA6).**

Đai ốc siết cáp SKINTOP® ST sử dụng polyamide không halogen với cốt sợi thủy tinh 30%. Vật liệu này cung cấp khả năng bảo vệ IP68, chống tia cực tím và tương thích hóa học với hầu hết các chất tẩy rửa công nghiệp. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +100°C.

Đai ốc siết polyamide thường nhẹ hơn 60-80% so với các loại tương đương bằng kim loại. Các ứng dụng nhạy cảm về trọng lượng và các bảng điều khiển yêu cầu hàng trăm đai ốc siết sẽ được hưởng lợi từ việc giảm trọng lượng. Chi phí thường thấp hơn 40-50% so với đồng thau.

Hạn chế: Độ bền cơ học thấp hơn kim loại. Không phù hợp cho các môi trường dễ cháy nổ yêu cầu chứng nhận ATEX/IECEx. Một số dung môi và axit mạnh làm suy giảm polyamide theo thời gian.

Đồng thau mạ niken

Đai ốc siết cáp SKINTOP® MS sử dụng đồng thau CuZn với bề mặt mạ niken. Sự kết hợp này mang lại độ bền cơ học, khả năng ăn khớp ren tuyệt vời và tính liên tục che chắn EMC khi được nối đất đúng cách.

Đai ốc siết bằng đồng thau là tiêu chuẩn cho máy móc công nghiệp, hộp nối động cơ và lắp đặt biến tần. Vật liệu này duy trì lực nén lớp đệm kín tốt hơn nhựa khi có rung động. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +100°C.

Lớp mạ niken cung cấp khả năng chống ăn mòn trong hầu hết các môi trường công nghiệp. Đồng thau không được khuyến nghị cho các ứng dụng hàng hải, chế biến hóa chất có tiếp xúc với halogen hoặc các lắp đặt yêu cầu thép không gỉ 316 vì lý do quy định.

Thép không gỉ (AISI 316L)

Đai ốc siết cáp SKINTOP® INOX cung cấp khả năng chống ăn mòn tối đa. Các ứng dụng bao gồm các giàn khoan ngoài khơi, nhà máy hóa chất, các cơ sở xử lý nước thải và hệ thống điều khiển hàng hải. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +100°C.

316L chứa 2-3% molypden, giúp chống ăn mòn do clorua. Môi trường ven biển và các lắp đặt tiếp xúc với muối khử băng được hưởng lợi nhiều nhất từ loại này. Đai ốc siết không gỉ có giá cao hơn 2-3 lần so với đồng thau nhưng loại bỏ chi phí thay thế trong môi trường ăn mòn.

Việc lựa chọn vật liệu phải phù hợp với loại cáp. Cáp ÖLFLEX® ROBUST với vỏ ngoài TPE kết hợp tốt với đai ốc siết polyamide hoặc đồng thau. Cáp có lớp bện kim loại yêu cầu đai ốc siết bằng đồng thau hoặc thép không gỉ để duy trì tính liên tục EMC.

Dòng SKINTOP®: từ tiêu chuẩn đến EMC đến vệ sinh

LAPP sản xuất hơn 8.000 biến thể SKINTOP®. Năm dòng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể.

SKINTOP® MS-SC-M

Đai ốc siết cáp hệ mét tiêu chuẩn cho sử dụng công nghiệp chung. Các tính năng bao gồm giảm căng tích hợp, xếp hạng IP68 và đai ốc khóa ngăn chặn lỏng lẻo khi có rung động. Có sẵn các kích thước ren M12 đến M50. Ký hiệu SC cho biết cơ chế khóa chống rung.

SKINTOP® MS-SC-M EMC

Bổ sung tính liên tục che chắn EMC 360° cho cáp có lớp bện kim loại hoặc màn chắn lá kim loại. Đai ốc siết tích hợp các lò xo tiếp xúc ăn khớp với lớp che chắn cáp và nối nó với mặt đất của vỏ bọc. Cấu trúc này ngăn chặn nhiễu tần số cao đi vào hoặc thoát ra khỏi vỏ bọc.

Đai ốc siết EMC được yêu cầu trong các lắp đặt biến tần, mạng truyền thông công nghiệp và thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn miễn nhiễm EN 61000-6-2. Kết nối che chắn phải được thực hiện trước khi cáp đi vào bên trong vỏ bọc.

SKINTOP® HYGIENIC

Được thiết kế cho chế biến thực phẩm và sản xuất dược phẩm. Các đai ốc siết bằng thép không gỉ này có bề mặt không có khe hở, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Xếp hạng IP69 cho phép làm sạch bằng tia nước áp lực cao. Vật liệu niêm phong tuân thủ FDA chịu được các chu trình CIP (làm sạch tại chỗ) và SIP (khử trùng tại chỗ) lặp lại.

Các quy định về vệ sinh (FDA 21 CFR, EU 1935/2004) yêu cầu đai ốc siết bằng thép không gỉ trong các khu vực tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. SKINTOP® HYGIENIC đáp ứng các yêu cầu này trong khi vẫn duy trì khả năng bảo vệ IP.

SKINTOP® CLICK

Lắp đặt không cần dụng cụ có thể giảm thời gian lao động tới 60% so với đai ốc siết được siết bằng cờ lê. Cơ chế khóa nhanh cung cấp khả năng bảo vệ IP65 mà không cần đai ốc khóa. Các ứng dụng bao gồm đèn chiếu sáng, bảng điều khiển có thay đổi cáp thường xuyên và các lắp đặt nơi hạn chế sử dụng dụng cụ cầm tay.

Dòng CLICK không cung cấp lực kéo ra tương tự như đai ốc siết được siết bằng cờ lê. Không phù hợp cho cáp chịu lực căng cơ học hoặc lắp đặt dây kéo.

SKINTOP® DIX

Niêm phong IP68 trực tiếp vào vỏ bọc nhựa mà không cần ren kim loại. Đai ốc siết nén trực tiếp vào một lỗ khoan bằng cơ chế khóa nhanh. Điều này loại bỏ việc cắt ren và giảm thời gian lắp đặt. Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +100°C.

LAPP SEA dự trữ các biến thể phổ biến nhất và có thể tìm nguồn các mẫu SKINTOP® chuyên dụng từ danh mục LAPP toàn cầu. Duyệt qua toàn bộ dòng đai ốc siết cáp hoặc tìm kiếm theo thông số kỹ thuật trong danh mục trực tuyến.

Bạn nên sử dụng loại ren đai ốc siết cáp nào?

Loại ren xác định khả năng tương thích cơ học với vỏ bọc. Ba tiêu chuẩn chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu.

Hệ mét (M)

Tiêu chuẩn ISO 228-1 sử dụng kích thước milimet: M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50. Ren hệ mét là tiêu chuẩn trên khắp Châu Âu, Châu Á và hầu hết các thiết bị công nghiệp được sản xuất bên ngoài Bắc Mỹ. Đai ốc siết hệ mét SKINTOP® sử dụng ren bước 1,5mm cho các kích thước lên đến M48.

Đai ốc siết hệ mét yêu cầu một lỗ khoét hoặc lỗ ren tương ứng trong vỏ bọc. Có các bộ chuyển đổi nhưng chúng làm tăng chi phí và tạo ra các điểm rò rỉ tiềm năng bổ sung.

PG (Panzergewinde)

Một tiêu chuẩn của Đức cho các lối vào cáp. PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48. Ren PG có bước khác với ren hệ mét và không thể hoán đổi cho nhau. Nhiều máy móc cũ của Châu Âu sử dụng lối vào PG.

LAPP sản xuất các biến thể SKINTOP® ở cả định dạng hệ mét và PG với các thông số kỹ thuật hiệu suất giống hệt nhau. Khi thay thế đai ốc siết cáp trên thiết bị hiện có, hãy đo đường kính và bước ren để xác nhận tiêu chuẩn chính xác.

NPT (National Pipe Thread)

Tiêu chuẩn Mỹ sử dụng kích thước inch phân số: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2". NPT là ren côn tạo ra lớp đệm kín thông qua sự ăn khớp ren chứ không phải vòng đệm kín riêng biệt.

Thiết bị được sản xuất ở Bắc Mỹ thường sử dụng lối vào NPT. Các biến thể SKINTOP® NPT bao gồm vòng đệm O-ring ngoài ren côn để đảm bảo xếp hạng IP68. Ren ống NPT tiêu chuẩn không có vòng đệm O-ring không cung cấp khả năng bảo vệ IP đáng tin cậy.

Nhầm lẫn về ren là một trong những lỗi phổ biến nhất khi lựa chọn đai ốc siết cáp. Hệ mét M20 có đường kính danh nghĩa 20mm, và PG13.5 có kích thước xấp xỉ nhưng sử dụng bước và góc ren khác. Hai loại này không thể hoán đổi cho nhau. Cố gắng lắp đai ốc siết hệ mét vào lỗ PG sẽ làm hỏng ren và làm giảm xếp hạng IP.

Các nhà sản xuất vỏ bọc đánh dấu loại ren gần lỗ khoét. Khi nghi ngờ, hãy sử dụng thước đo bước ren trước khi đặt hàng đai ốc siết.

LAPP cung cấp bộ chuyển đổi ren (hệ mét sang PG, hệ mét sang NPT) cho các ứng dụng trang bị thêm. Các bộ chuyển đổi này duy trì xếp hạng IP68 khi được lắp đặt đúng cách với các vòng đệm kín. Tuy nhiên, việc khớp ren trực tiếp được ưu tiên cho các lắp đặt mới.

Hãy nói chuyện với các kỹ sư của chúng tôi

LAPP SEA duy trì kho kỹ thuật đai ốc siết cáp SKINTOP® trên tất cả các biến thể chính và loại ren. Các kỹ sư có thể chỉ định đai ốc siết dựa trên kích thước cáp, vật liệu vỏ bọc, yêu cầu xếp hạng IP và điều kiện môi trường.

LAPP cung cấp công cụ chọn trực tuyến SKINTOP® để biết thông số kỹ thuật. Nhập đường kính cáp, loại ren và ưu tiên vật liệu để tạo ra các số bộ phận tương thích.

Đối với các yêu cầu cụ thể của dự án, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật. LAPP có thể tìm nguồn các biến thể SKINTOP® chuyên dụng bao gồm đai ốc siết chống cháy nổ (ATEX/IECEx), đai ốc siết dải niêm phong mở rộng cho cáp bọc vỏ và cấu hình ren tùy chỉnh. Xem toàn bộ danh mục đai ốc siết cáp SKINTOP® để biết thông số kỹ thuật và chứng nhận toàn cầu.