Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 96.000  kg/km
Trọng lượng 113 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.0  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 10  mm²
Kích thước cáp 1X10
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
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 36.0  mm
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07V-K VDE
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
8120001 1.5 20 kg/km
8120002 2.5 31 kg/km
8120003 4 46 kg/km
8120004 6 65 kg/km
8120005 10 113 kg/km
8120006 16 173 kg/km
8120011 1.5 20 kg/km
8120012 2.5 31 kg/km
8120013 4 46 kg/km
8120014 6 65 kg/km
8120015 10 113 kg/km
8120016 16 173 kg/km
8120021 1.5 20 kg/km
8120022 2.5 31 kg/km
8120023 4 46 kg/km
8120024 6 65 kg/km
8120025 10 113 kg/km
8120026 16 173 kg/km
8120031 1.5 20 kg/km
8120033 4 46 kg/km
8120035 10 113 kg/km
8120036 16 173 kg/km
8120041 1.5 20 kg/km
8120042 2.5 31 kg/km
8120043 4 46 kg/km
8120044 6 65 kg/km
8120045 10 113 kg/km
8120046 16 173 kg/km
8120051 1.5 20 kg/km
8120052 2.5 31 kg/km
8120053 4 46 kg/km
8120054 6 65 kg/km
8120055 10 113 kg/km
8120056 16 173 kg/km
8120061 1.5 20 kg/km
8120062 2.5 31 kg/km
8120063 4 46 kg/km
8120064 6 65 kg/km
8120065 10 113 kg/km
8120066 16 173 kg/km
8120091 1.5 20 kg/km
8120092 2.5 31 kg/km
8120093 4 46 kg/km
8120094 6 65 kg/km
8120095 10 113 kg/km
8120096 16 173 kg/km
8120112 2.5 31 kg/km
8120116 16 173 kg/km
8120122 2.5 31 kg/km
8121001 25 269 kg/km
8121002 35 366 kg/km
8121003 50 518 kg/km
8121004 70 718 kg/km
8121005 95 975 kg/km
8121006 120 1218 kg/km
8121007 150 1502 kg/km
8121008 185 1875 kg/km
8121009 240 2403 kg/km
8121011 25 269 kg/km
8121012 35 366 kg/km
8121013 50 518 kg/km
8121014 70 718 kg/km
8121015 95 975 kg/km
8121016 120 1218 kg/km
8121017 150 1502 kg/km
8121018 185 1875 kg/km
8121019 240 2403 kg/km
8121021 25 269 kg/km
8121022 35 366 kg/km
8121023 50 518 kg/km
8121024 70 718 kg/km
8121025 95 975 kg/km
8121026 120 1218 kg/km
8121027 150 1502 kg/km
8121028 185 1875 kg/km
8121029 240 2403 kg/km
8121031 25 269 kg/km
8121032 35 366 kg/km
8121033 50 518 kg/km
8121034 70 718 kg/km
8121035 95 975 kg/km
8121036 120 1218 kg/km
8121037 150 1502 kg/km
8121038 185 1875 kg/km
8121039 240 2403 kg/km
8121041 25 269 kg/km
8121042 35 366 kg/km
8121043 50 518 kg/km
8121044 70 718 kg/km
8121045 95 975 kg/km
8121046 120 1218 kg/km
8121047 150 1502 kg/km
8121048 185 1875 kg/km
8121049 240 2403 kg/km
8121051 25 269 kg/km
8121052 35 366 kg/km
8121053 50 518 kg/km
8121054 70 718 kg/km
8121055 95 975 kg/km
8121056 120 1218 kg/km
8121057 150 1502 kg/km
8121058 185 1875 kg/km
8121059 240 2403 kg/km
8121061 25 269 kg/km
8121062 35 366 kg/km
8121063 50 518 kg/km
8121064 70 718 kg/km
8121065 95 975 kg/km
8121066 120 1218 kg/km
8121067 150 1502 kg/km
8121068 185 1875 kg/km
8121069 240 2403 kg/km
8121091 25 269 kg/km
8121092 35 366 kg/km
8121093 50 518 kg/km
8121094 70 718 kg/km
8121095 95 975 kg/km
8121096 120 1218 kg/km
8121097 150 1502 kg/km
8121098 185 1875 kg/km
8121099 240 2403 kg/km