H07V-K VDE 1X4 Xanh/Vàng



H07V-K VDE 1X4 Xanh/Vàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 38.400 kg/km |
| Trọng lượng | 46 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 4.1 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Kích thước cáp | 1X4 |
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
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 24.6 mm |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07V-K VDE
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120001 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120002 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120003 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120004 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120005 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120006 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120011 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120012 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120013 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120014 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120015 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120016 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120021 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120022 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120023 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120024 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120025 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120026 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120031 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120033 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120035 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120036 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120041 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120042 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120043 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120044 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120045 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120046 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120051 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120052 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120053 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120054 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120055 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120056 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120061 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120062 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120063 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120064 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120065 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120066 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120091 | 1.5 | 20 kg/km | |||||||
| 8120092 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120093 | 4 | 46 kg/km | |||||||
| 8120094 | 6 | 65 kg/km | |||||||
| 8120095 | 10 | 113 kg/km | |||||||
| 8120096 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120112 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8120116 | 16 | 173 kg/km | |||||||
| 8120122 | 2.5 | 31 kg/km | |||||||
| 8121001 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121002 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121003 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121004 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121005 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121006 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121007 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121008 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121009 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121011 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121012 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121013 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121014 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121015 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121016 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121017 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121018 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121019 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121021 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121022 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121023 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121024 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121025 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121026 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121027 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121028 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121029 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121031 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121032 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121033 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121034 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121035 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121036 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121037 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121038 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121039 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121041 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121042 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121043 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121044 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121045 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121046 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121047 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121048 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121049 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121051 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121052 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121053 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121054 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121055 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121056 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121057 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121058 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121059 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121061 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121062 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121063 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121064 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121065 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121066 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121067 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121068 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121069 | 240 | 2403 kg/km | |||||||
| 8121091 | 25 | 269 kg/km | |||||||
| 8121092 | 35 | 366 kg/km | |||||||
| 8121093 | 50 | 518 kg/km | |||||||
| 8121094 | 70 | 718 kg/km | |||||||
| 8121095 | 95 | 975 kg/km | |||||||
| 8121096 | 120 | 1218 kg/km | |||||||
| 8121097 | 150 | 1502 kg/km | |||||||
| 8121098 | 185 | 1875 kg/km | |||||||
| 8121099 | 240 | 2403 kg/km |