Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 186.000  kg/km
Copper index (lb) 1249.730  lb
Trọng lượng 402 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 600 V AC rms according to (manufacturer specifications)
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện áp định mức 600 V AC rms according to UL TC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 15.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G2.5+(2x2.5)
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 14 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Nhựa nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 114.0  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 228.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 7,5 × đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Chứng nhận UL AWM 20886 according to UL 758
Chứng nhận UL UL TC-ER according to UL 1277
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Chứng nhận cUR AWM I A according to CSA C22.2 No. 210
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230
Được UL công nhận Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® VFD W/SIGNAL
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Số lõi Trọng lượng Bao gồm dây nối đất bảo vệ Sap net weight Copper index (lb)
7408044 4G10+(2x2.5) 8 AWG 22.8 10 4 903 kg/km Đúng vậy 3749.200
7410044 4G6+(2x2.5) 10 AWG 18.9 6 4 705 kg/km Đúng vậy 2331.490
7412044 4G4+(2x2.5) 12 AWG 16.8 4 4 467 kg/km Đúng vậy 1605.840
7412048 4G4+(2x0.75) 12 AWG 16.1 4 4 438 kg/km Đúng vậy 1410.990
7414044 4G2.5+(2x2.5) 14 AWG 15.2 2.5 4 402 kg/km Đúng vậy 1249.730
7414048 4G2.5+(2x0.75) 14 AWG 14.6 2.5 4 372 kg/km Đúng vậy 1075.040
7416048 4G1.5+(2x0.75) 16 AWG 13.2 1.5 4 268 kg/km Đúng vậy 839.870