ÖLFLEX® VFD W/SIGNAL 12/4C+14/2C


ÖLFLEX® VFD W/SIGNAL 12/4C+14/2C
ÖLFLEX® VFD W/SIGNAL 12/4C+14/2C
1.737.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 239.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1605.840 lb |
| Trọng lượng | 467 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | 600 V AC rms according to (manufacturer specifications) |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện áp định mức | 600 V AC rms according to UL TC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 16.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G4+(2x2.5) |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 12 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Nhựa nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 126.0 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 252.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 7,5 × đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | UL Vertical-Tray Flame Test |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Chứng nhận UL AWM | 20886 according to UL 758 |
| Chứng nhận UL | UL TC-ER according to UL 1277 |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUR | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230 |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® VFD W/SIGNAL
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Số lõi | Trọng lượng | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7408044 | 4G10+(2x2.5) | 8 AWG | 22.8 | 10 | 4 | 903 kg/km | Đúng vậy | 3749.200 | |||
| 7410044 | 4G6+(2x2.5) | 10 AWG | 18.9 | 6 | 4 | 705 kg/km | Đúng vậy | 2331.490 | |||
| 7412044 | 4G4+(2x2.5) | 12 AWG | 16.8 | 4 | 4 | 467 kg/km | Đúng vậy | 1605.840 | |||
| 7412048 | 4G4+(2x0.75) | 12 AWG | 16.1 | 4 | 4 | 438 kg/km | Đúng vậy | 1410.990 | |||
| 7414044 | 4G2.5+(2x2.5) | 14 AWG | 15.2 | 2.5 | 4 | 402 kg/km | Đúng vậy | 1249.730 | |||
| 7414048 | 4G2.5+(2x0.75) | 14 AWG | 14.6 | 2.5 | 4 | 372 kg/km | Đúng vậy | 1075.040 | |||
| 7416048 | 4G1.5+(2x0.75) | 16 AWG | 13.2 | 1.5 | 4 | 268 kg/km | Đúng vậy | 839.870 |