Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm

Loại sản phẩm Lõi đầu nối hình chữ nhật với đầu nối hàn
Phạm vi cung cấp bao gồm danh bạ
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 7 A theo UL
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 15.8
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Màu sắc đỏ/nâu
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 32 AWG
Hướng quay Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ)
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 18 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.08
Số lượng tiếp điểm 17
Đường kính đầu nối 16.7
Chiều dài băng, tiếp điểm tín hiệu 4 mm
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 1
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Loại kết nối dây dẫn Đầu nối hàn
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 17
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE C024
Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
73008000 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
73008010 Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
73008500 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
73008510 Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
73018000 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
73018010 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
73018500 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
73018510 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
73028000 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
73028010 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
73028500 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
73028510 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000