EPIC® SIGNAL M23 17E (5)

EPIC® SIGNAL M23 17E (5)
EPIC® SIGNAL M23 17E (5)
83.423₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối tròn |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm |
|
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.004 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp xung định mức | 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL |
| Dòng điện định mức | 7 A theo UL |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
| Loại quá áp | III |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PA |
| Chiều dài tổng cộng | 15.8 |
| Loại đầu nối | Phích cắm/ổ cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Định dạng đầu nối | Tín hiệu M 23 |
| Màu sắc | đỏ/nâu |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 32 AWG |
| Hướng quay | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 18 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.08 |
| Số lượng tiếp điểm | 17 |
| Đường kính đầu nối | 16.7 |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 17 |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 1 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 2238 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137) |
| UR được công nhận |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137) |
| Số đăng ký VDE | C024 |
| Dấu CE |
|
| Số kiểm soát danh mục cUR | CYJV8 |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số kiểm soát theo danh mục UL | CYJV2 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole
| Article number | Biến thể tiếp điểm | Danh sách tiếp điểm bao gồm | Hướng quay | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 73008000 | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 | |
| 73008010 | Không | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 | |
| 73008500 | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 | |
| 73008510 | Không | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 | |
| 73018000 | Ổ cắm | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 73018010 | Ổ cắm | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 73018500 | Ổ cắm | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 73018510 | Ổ cắm | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 73028000 | Chân | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 73028010 | Chân | Đúng vậy | Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) | 20.000 |
| 73028500 | Chân | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 5.000 |
| 73028510 | Chân | Đúng vậy | Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) | 20.000 |