EPIC® SIGNAL M23 A1 +20 (5)

EPIC® SIGNAL M23 A1 +20 (5)
EPIC® SIGNAL M23 A1 +20 (5)
617.030₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đế lắp trên bảng |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm |
|
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.022 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại gioăng làm kín | Vòng đệm làm kín |
| Đã mã hóa |
|
| Chiều dài tổng cộng | 25.6 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm/ổ cắm |
| Định dạng đầu nối | Tín hiệu M 23 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Chiều rộng tổng thể | 25.6 |
| Màu sắc | xanh lá cây |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ |
|
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | Zn |
| Loại khóa | Khóa vít |
| Chiều cao tổng thể | 23.6 |
| Tiếp điểm chống nhiễu |
|
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Có dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Loại mã hóa | Đỏ (+20°) |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống ăn mòn |
|
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Chống va đập |
|
| Chống rung |
|
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 68 - 1m (10h) |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 60068-2-60, Ke 4 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| UR được công nhận |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Số đăng ký VDE | C024 |
| Dấu CE |
|
| Số kiểm soát danh mục cUR | CYJV8 |
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số kiểm soát theo danh mục UL | CYJV2 |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC® SIGNAL M23 A1