Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đế lắp trên bảng
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm

Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.017 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Đã mã hóa

Chiều dài tổng cộng 25.6
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm/ổ cắm
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chiều rộng tổng thể 25.6
Màu sắc xanh lá cây
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà bạc
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ

Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt Zn
Loại khóa Khóa vít
Chiều cao tổng thể 23.6
Tiếp điểm chống nhiễu

Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Có dây nối đất bảo vệ

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Loại mã hóa Đen (N)
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn

Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Chống va đập

Chống rung

Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 68 - 1m (10h)
Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn DIN EN 60068-2-60, Ke 4
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Số đăng ký VDE C024
Dấu CE

Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Được chứng nhận bởi VDE

Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ EPIC® SIGNAL M23 A1
Article number Danh sách tiếp điểm bao gồm Loại mã hóa Đơn vị giao hàng
72004000 Không Đen (N) 5.000
72004010 Không Đen (N) 20.000
72004100 Không Xanh dương (-20°) 5.000
72004110 Không Xanh dương (-20°) 20.000
72004200 Không Đỏ (+20°) 5.000
72004210 Không Đỏ (+20°) 20.000