UNITRONIC® SENSOR LifYY A 5x0,34

UNITRONIC® SENSOR LifYY A 5x0,34
UNITRONIC® SENSOR LifYY A 5x0,34
54.891₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp cảm biến/bộ dẫn động |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Sensor/Actuator |
| Copper index | 16.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 107.500 lb |
| Trọng lượng | 45 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 300 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 57 Ω/km |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Kích thước cáp | 5X0.34 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xâu sợi thành bó dây |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 60947-5-2 |
| Số lõi | 5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Cáp sợi mảnh LiF | LiFYY |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 26.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 52.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR
| Article number | Kích thước cáp | Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | Thiết kế đầu dẫn | Có lớp chống nhiễu | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Chống cháy | Copper index calc export | Chống tia UV | Trọng lượng | Chống dầu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040434 | 4X0.34 | PVC | PUR | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Không | 34 kg/km | Không | 5.2 | 13.500 | ||
| 7038861 | 4X0.34 | PVC | PUR | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 33 kg/km | Không | 4.8 | 13.100 | ||
| 7038862 | 5X0.25 | PVC | PUR | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 51 kg/km | Không | 4.9 | 12.000 | ||
| 7038898 | 3X0.25 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 22 kg/km | Không | 3.8 | 7.500 | ||
| 7038899 | 4X0.25 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 27 kg/km | Không | 4.2 | 10.200 | ||
| 7038900 | 3X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 27 kg/km | Không | 4.1 | 9.800 | ||
| 7038901 | 4X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 32 kg/km | Không | 4.4 | 13.000 | ||
| 7038902 | 5X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 40 kg/km | Không | 4.8 | 16.000 | ||
| 7038903 | 3X0.25 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 27 kg/km | Không | 4.3 | 7.500 | ||
| 7038904 | 4X0.25 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 32 kg/km | Không | 4.6 | 10.200 | ||
| 7038905 | 3X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 31 kg/km | Không | 4.4 | 9.800 | ||
| 7038906 | 4X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 38 kg/km | Không | 4.8 | 13.000 | ||
| 7038907 | 5X0.34 | PVC | PVC | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 45 kg/km | Không | 5.2 | 16.000 |