Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Copper index 13.000  kg/km
Copper index (lb) 87.360  lb
Trọng lượng 32 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 300
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 57  Ω/km
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 4.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Kích thước cáp 4X0.34
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xâu sợi thành bó dây
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn EN 60947-5-2
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Cáp sợi mảnh LiF LiFYY
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 22.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 44.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR
Article number Kích thước cáp Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Thiết kế đầu dẫn Có lớp chống nhiễu Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Chống cháy Copper index calc export Chống tia UV Trọng lượng Chống dầu Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index
0040434 4X0.34 PVC PUR dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Không 34 kg/km Không 5.2 13.500
7038861 4X0.34 PVC PUR dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 33 kg/km Không 4.8 13.100
7038862 5X0.25 PVC PUR dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 51 kg/km Không 4.9 12.000
7038898 3X0.25 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 22 kg/km Không 3.8 7.500
7038899 4X0.25 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 27 kg/km Không 4.2 10.200
7038900 3X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 27 kg/km Không 4.1 9.800
7038901 4X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 32 kg/km Không 4.4 13.000
7038902 5X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 40 kg/km Không 4.8 16.000
7038903 3X0.25 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 27 kg/km Không 4.3 7.500
7038904 4X0.25 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 32 kg/km Không 4.6 10.200
7038905 3X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 31 kg/km Không 4.4 9.800
7038906 4X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 38 kg/km Không 4.8 13.000
7038907 5X0.34 PVC PVC dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 45 kg/km Không 5.2 16.000