Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Copper index 7.500  kg/km
Copper index (lb) 50.400  lb
Trọng lượng 23 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 300
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 3.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 3X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xâu sợi thành bó dây
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn EN 60947-5-2
Số lõi 3
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Cáp sợi mảnh LiF LiF9Y11Y
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 10
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -25
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 36.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 18.0  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 36.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo UL FT2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 10
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 3
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR FD
Article number Kích thước cáp Thiết kế đầu dẫn Có lớp chống nhiễu Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Chống cháy Copper index calc export Chống tia UV Trọng lượng Chống dầu Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa
7038864 3X0.34 dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 26 kg/km Đúng vậy 4.6
7038865 4X0.34 dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 32 kg/km Đúng vậy 4.7
7038867 5X0.25 dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 31 kg/km Đúng vậy 4.7
7038868 8X0.25 dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 49 kg/km Đúng vậy 5.9
7038885 3X0.34 dây siêu mảnh Đúng vậy 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 36 kg/km Đúng vậy 4.6
7038886 4X0.34 dây siêu mảnh Đúng vậy 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 40 kg/km Đúng vậy 4.6
7038887 5X0.34 dây siêu mảnh Đúng vậy 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 44 kg/km Đúng vậy 5.1
7038889 3X0.25 dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 23 kg/km Đúng vậy 3.6
7038890 4X0.25 dây siêu mảnh Không 0.25 Đúng vậy Đúng vậy 26 kg/km Đúng vậy 3.9
7038893 5X0.34 dây siêu mảnh Không 0.34 Đúng vậy Đúng vậy 36 kg/km Đúng vậy 4.5