UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25


UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 8X0,25
86.227₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp cảm biến/bộ dẫn động |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Sensor/Actuator |
| Copper index | 19.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 127.660 lb |
| Trọng lượng | 49 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 8X0.25 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xâu sợi thành bó dây |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 60947-5-2 |
| Số lõi | 8 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Cáp sợi mảnh LiF | LiF9Y11Y |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 10 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -25 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 59.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 29.5 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 59.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | UL FT2 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 10 lần đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 10 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Tốc độ trượt tối đa | 3 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 20549 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR FD
| Article number | Kích thước cáp | Thiết kế đầu dẫn | Có lớp chống nhiễu | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Chống cháy | Copper index calc export | Chống tia UV | Trọng lượng | Chống dầu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7038864 | 3X0.34 | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 26 kg/km | Đúng vậy | 4.6 | ||
| 7038865 | 4X0.34 | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 32 kg/km | Đúng vậy | 4.7 | ||
| 7038867 | 5X0.25 | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 31 kg/km | Đúng vậy | 4.7 | ||
| 7038868 | 8X0.25 | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 49 kg/km | Đúng vậy | 5.9 | ||
| 7038885 | 3X0.34 | dây siêu mảnh | Đúng vậy | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 36 kg/km | Đúng vậy | 4.6 | ||
| 7038886 | 4X0.34 | dây siêu mảnh | Đúng vậy | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 40 kg/km | Đúng vậy | 4.6 | ||
| 7038887 | 5X0.34 | dây siêu mảnh | Đúng vậy | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 44 kg/km | Đúng vậy | 5.1 | ||
| 7038889 | 3X0.25 | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 23 kg/km | Đúng vậy | 3.6 | ||
| 7038890 | 4X0.25 | dây siêu mảnh | Không | 0.25 | Đúng vậy | Đúng vậy | 26 kg/km | Đúng vậy | 3.9 | ||
| 7038893 | 5X0.34 | dây siêu mảnh | Không | 0.34 | Đúng vậy | Đúng vậy | 36 kg/km | Đúng vậy | 4.5 |