UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL






UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL
UNITRONIC® SENSOR Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34UL
159.961₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp cảm biến/bộ dẫn động |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Sensor/Actuator |
| Copper index | 34.500 kg/km |
| Copper index (lb) | 231.831 lb |
| Trọng lượng | 65 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 3x0.75+4x0.34 |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Có tính năng chống loài gặm nhấm |
|
| Thành phần cáp 1 | Signal core: 3x0.75 |
| Cáp sợi Li | Li9Y11Y |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Thành phần cáp 2 | Signal core: 4x0.34 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 66.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 33.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 33.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | UL FT2 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR master cable
| Article number | Kích thước cáp | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Thiết kế đầu dẫn | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7038880 | 3x0.75+4x0.34 | dây siêu mảnh | 6.6 | 0.75 | 65 kg/km | |||
| 7038881 | 3x1.0+8x0.5 | dây sợi mảnh | 8.4 | 1 | 110 kg/km | |||
| 7038882 | 3x1.0+16x0.5 | dây siêu mảnh | 9.8 | 1 | 160 kg/km |