Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây cáp xe
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.528  lb
Trọng lượng 64 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định 60 V DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 5  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Dây cáp xe FL FLRYY11Y
Số hiệu/kích thước dây dẫn 3X1
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Phân loại nhiệt độ theo tiêu chuẩn ISO 6722 A
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 85
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 12 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo ISO 6722-1 5.22
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 75.6  mm
Không chứa PWIS

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Phê duyệt ADR

Tiêu chuẩn sản phẩm ISO ISO 6722
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Màu sắc chủ đạo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
7027020 2X1,5 6.6 66 kg/km
7027021 2X1,5 6.6 66 kg/km
7027022 3X1 6.3 64 kg/km
7027024 18X1,5 13.7 407 kg/km
7027025 9 129 kg/km
7027030 10X1,5+3X2,5+2X1,5 14.4 395 kg/km
7027031 3X2,5+10X1,5 14.4 367 kg/km
7027032 25X1,5 16.1 560 kg/km
7027046 2X0,75+2X1,5 7.2 85 kg/km
7027080 2X1 6 53 kg/km
7027081 2X1 6 53 kg/km
7027082 3X1 6.3 64 kg/km
7027083 4X1 6.8 81 kg/km
7027084 5X1 7.5 94 kg/km
7027085 5X1+1X2,5 9 129 kg/km
7027088 7X1,5 8.9 166 kg/km
7027089 1X2,5+8X1,5 11.7 233 kg/km
7027090 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 14.4 395 kg/km
7027091 10X1,5+3X2,5 14.4 367 kg/km
7027092 2X6+3X1,5 12.1 267 kg/km
7027093 2X6+3X1,5+1X(2X1,5) 12.1 294 kg/km
7027094 2X4+3X1,5+1X(2X1,5) 11.9 257 kg/km
7027130 7X0,75 7.3 101 kg/km