Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây cáp xe
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 110.400  kg/km
Copper index (lb) 741.850  lb
Trọng lượng 187 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 60 V DC theo IEC
Điện áp thử nghiệm 5  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 7
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Dây cáp xe FL FLRYY
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1X2,5+6X1,5
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Phân loại nhiệt độ theo tiêu chuẩn ISO 6722 A
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 85
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 12 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo ISO 6722-1 5.22
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 123.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Không
Phê duyệt ADR Đúng vậy
Tiêu chuẩn sản phẩm ISO ISO 6722
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Màu sắc chủ đạo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
7027000 2X1,5 6.6 68 kg/km
7027001 2X1,5 6.6 68 kg/km
7027004 8X1,5+5X2,5 14.8 360 kg/km
7027007 7X0,75 7.6 101 kg/km
7027010 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 14.4 391 kg/km
7027012 3X1 6.3 63 kg/km
7027015 1X2,5+5X1 9 133 kg/km
7027016 1X2,5+5X1 9 133 kg/km
7027017 2X2,5+5X1,5 10.3 217 kg/km
7027034 4X1,5 7.5 106 kg/km
7027060 2X1 6 54 kg/km
7027061 2X1 6 55 kg/km
7027062 3X1 6.3 63 kg/km
7027063 4X1 6.8 81 kg/km
7027064 5X1 7.5 97 kg/km
7027065 1X2,5+5X1 9 133 kg/km
7027066 1X2,5+5X1 9 133 kg/km
7027067 7X1,5 8.9 166 kg/km
7027068 1X2,5+6X1,5 10.3 187 kg/km
7027069 1X2,5+8X1,5 11.7 233 kg/km
7027070 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) 14.4 391 kg/km
7027071 10X1,5+3X2,5 14.4 367 kg/km
7027073 9X1,5+4X2,5 14.8 352 kg/km
7027074 4X6+1X1,5 13.7 352 kg/km