ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 TR/DU/NA


ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 TR/DU/NA
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 3X1 TR/DU/NA
64.123₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây cáp xe |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 28.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 193.530 lb |
| Trọng lượng | 63 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | 60 V DC theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 3 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Dây cáp xe FL | FLRYY |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 3X1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp giáp |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Phân loại nhiệt độ theo tiêu chuẩn ISO 6722 | A |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 85 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 12 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | ISO 6722-1 5.22 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 75.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Phê duyệt ADR |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm ISO | ISO 6722 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Màu sắc chủ đạo | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027000 | 2X1,5 | 6.6 | 68 kg/km | |||
| 7027001 | 2X1,5 | 6.6 | 68 kg/km | |||
| 7027004 | 8X1,5+5X2,5 | 14.8 | 360 kg/km | |||
| 7027007 | 7X0,75 | 7.6 | 101 kg/km | |||
| 7027010 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 14.4 | 391 kg/km | |||
| 7027012 | 3X1 | 6.3 | 63 kg/km | |||
| 7027015 | 1X2,5+5X1 | 9 | 133 kg/km | |||
| 7027016 | 1X2,5+5X1 | 9 | 133 kg/km | |||
| 7027017 | 2X2,5+5X1,5 | 10.3 | 217 kg/km | |||
| 7027034 | 4X1,5 | 7.5 | 106 kg/km | |||
| 7027060 | 2X1 | 6 | 54 kg/km | |||
| 7027061 | 2X1 | 6 | 55 kg/km | |||
| 7027062 | 3X1 | 6.3 | 63 kg/km | |||
| 7027063 | 4X1 | 6.8 | 81 kg/km | |||
| 7027064 | 5X1 | 7.5 | 97 kg/km | |||
| 7027065 | 1X2,5+5X1 | 9 | 133 kg/km | |||
| 7027066 | 1X2,5+5X1 | 9 | 133 kg/km | |||
| 7027067 | 7X1,5 | 8.9 | 166 kg/km | |||
| 7027068 | 1X2,5+6X1,5 | 10.3 | 187 kg/km | |||
| 7027069 | 1X2,5+8X1,5 | 11.7 | 233 kg/km | |||
| 7027070 | 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) | 14.4 | 391 kg/km | |||
| 7027071 | 10X1,5+3X2,5 | 14.4 | 367 kg/km | |||
| 7027073 | 9X1,5+4X2,5 | 14.8 | 352 kg/km | |||
| 7027074 | 4X6+1X1,5 | 13.7 | 352 kg/km |