Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.015 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 18
Chiều dài tổng cộng 32
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Chiều rộng tổng thể 16
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều cao tổng thể 31.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Dấu CE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® KLICK-RH
Article number Kích thước danh nghĩa Màu sắc Đơn vị giao hàng
65500630 10 màu xám 50.000
65500631 13 màu xám 50.000
65500632 16 màu xám 50.000
65500633 18 màu xám 50.000
65500634 21 màu xám 50.000
65500635 28 màu xám 25.000
65500636 34 màu xám 25.000
65500637 42 màu xám 25.000
65500638 54 màu xám 10.000
65500639 10 màu đen 50.000
65500640 13 màu đen 50.000
65500641 16 màu đen 50.000
65500642 18 màu đen 50.000
65500643 21 màu đen 50.000
65500644 28 màu đen 25.000
65500645 34 màu đen 25.000
65500646 42 màu đen 25.000
65500647 54 màu đen 10.000