SILVYN® KLICK-RH 16 GY

SILVYN® KLICK-RH 16 GY
SILVYN® KLICK-RH 16 GY
68.038₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.01 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 16 |
| Chiều dài tổng cộng | 29 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Chiều rộng tổng thể | 16 |
| Màu sắc | màu xám |
| Chiều cao tổng thể | 27 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Dấu CE |
|
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® KLICK-RH
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|
| 65500630 | 10 | màu xám | 50.000 |
| 65500631 | 13 | màu xám | 50.000 |
| 65500632 | 16 | màu xám | 50.000 |
| 65500633 | 18 | màu xám | 50.000 |
| 65500634 | 21 | màu xám | 50.000 |
| 65500635 | 28 | màu xám | 25.000 |
| 65500636 | 34 | màu xám | 25.000 |
| 65500637 | 42 | màu xám | 25.000 |
| 65500638 | 54 | màu xám | 10.000 |
| 65500639 | 10 | màu đen | 50.000 |
| 65500640 | 13 | màu đen | 50.000 |
| 65500641 | 16 | màu đen | 50.000 |
| 65500642 | 18 | màu đen | 50.000 |
| 65500643 | 21 | màu đen | 50.000 |
| 65500644 | 28 | màu đen | 25.000 |
| 65500645 | 34 | màu đen | 25.000 |
| 65500646 | 42 | màu đen | 25.000 |
| 65500647 | 54 | màu đen | 10.000 |