Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối tấm
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos PEW 12.050
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 19
Chất liệu đầu nối Đồng thau
Thiết kế vấu cáp Đầu nối tấm không cách điện
Loại đầu nối lưỡi dao Đầu nối lưỡi dao (loại M)
Đối với tiết diện (tối thiểu) 1.5
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Đối với mặt cắt ngang (tối đa) 2.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống ăn mòn
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
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Panel connectors non-insulated
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Loại đầu nối lưỡi dao Đối với tiết diện (tối thiểu) Đối với mặt cắt ngang (tối đa) Màu sắc Đơn vị giao hàng
63501060 PEW 12.045 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 0.5 1 100.000
63501070 PEW 12.045 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 0.5 1 100.000
63501071 PEW 12.838 Đầu nối lưỡi dao (loại M) 0.5 1 100.000
63501080 PEW 12.838 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 0.75 1.5 100.000
63501090 PEW 12.838 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 0.75 1.5 100.000
63501120 PEW 12.050 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 0.75 1.5 100.000
63501130 PEW 12.050 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 1.5 2.5 100.000
63501140 PEW 12.050 Ổ cắm lưỡi dao (loại F) 4 6 100.000
63501150 PEW 12.050 Bộ phân phối ổ cắm lưỡi dao (loại T) 0.5 1.5 100.000
63501520 PEW 12.050 Đầu nối lưỡi dao (loại M) 0.5 1 100.000
63501530 PEW 12.050 Đầu nối lưỡi dao (loại M) 1.5 2.5 100.000