ĐẾ CẮM LƯỠI DAO BC 638 F
Đầu nối tấm; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.050; Loại đầu nối lưỡi dao: Ổ cắm lưỡi dao (loại F); Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 4mm² - 6mm²; Đồng thau Mạ thiếc





ĐẾ CẮM LƯỠI DAO BC 638 F
Đầu nối tấm; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.050; Loại đầu nối lưỡi dao: Ổ cắm lưỡi dao (loại F); Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 4mm² - 6mm²; Đồng thau Mạ thiếc
ĐẾ CẮM LƯỠI DAO BC 638 F
8.640₫
/

ĐẾ CẮM LƯỠI DAO BC 638 F
8.640₫
/
Còn hàng (200)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối tấm |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.050 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 19 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng thau |
| Thiết kế vấu cáp | Đầu nối tấm không cách điện |
| Loại đầu nối lưỡi dao | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) |
| Đối với tiết diện (tối thiểu) | 4 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | 6 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
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
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Panel connectors non-insulated
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Loại đầu nối lưỡi dao | Đối với tiết diện (tối thiểu) | Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63501060 | PEW 12.045 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501070 | PEW 12.045 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501071 | PEW 12.838 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501080 | PEW 12.838 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501090 | PEW 12.838 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501120 | PEW 12.050 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 0.75 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501130 | PEW 12.050 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 1.5 | 2.5 | 100.000 | |
| 63501140 | PEW 12.050 | Ổ cắm lưỡi dao (loại F) | 4 | 6 | 100.000 | |
| 63501150 | PEW 12.050 | Bộ phân phối ổ cắm lưỡi dao (loại T) | 0.5 | 1.5 | 100.000 | |
| 63501520 | PEW 12.050 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 0.5 | 1 | 100.000 | |
| 63501530 | PEW 12.050 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 1.5 | 2.5 | 100.000 |