Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vấu cáp
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos PEW 12.064
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
ứng dụng cho điện áp tối đa 400
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 18
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Vấu cáp dạng vòng
Kích thước lỗ vít M3
Đối với tiết diện (tối thiểu) 0.25
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Màu sắc xanh lá cây
Vật liệu cách nhiệt Polycarbonate
Đối với mặt cắt ngang (tối đa) 0.75
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống ăn mòn

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Ring cable lugs
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với tiết diện (tối thiểu) Đối với mặt cắt ngang (tối đa) Màu sắc Đơn vị giao hàng
63104010 PEW 12.064 0.25 0.75 xanh lá cây 100.000
63104020 PEW 12.064 0.25 0.75 xanh lá cây 100.000
63104030 PEW 12.064 0.25 0.75 xanh lá cây 100.000
63104040 PEW 12.060 0.50 1.50 màu đỏ 100.000
63104050 PEW 12.060 0.50 1.50 màu đỏ 100.000
63104060 PEW 12.060 0.50 1.50 màu đỏ 100.000
63104070 PEW 12.060 0.50 1.50 màu đỏ 100.000
63104080 PEW 12.060 0.50 1.50 màu đỏ 100.000
63104160 PEW 12.060 1.50 2.50 màu xanh 100.000
63104170 PEW 12.060 1.50 2.50 màu xanh 100.000
63104180 PEW 12.060 1.50 2.50 màu xanh 100.000
63104190 PEW 12.060 1.50 2.50 màu xanh 100.000
63104200 PEW 12.060 1.50 2.50 màu xanh 100.000
63104340 PEW 12.060 4.00 6.00 màu vàng 50.000
63104350 PEW 12.060 4.00 6.00 màu vàng 50.000
63104360 PEW 12.060 4.00 6.00 màu vàng 50.000
63104370 PEW 12.060 4.00 6.00 màu vàng 50.000
63104380 PEW 12.060 4.00 6.00 màu vàng 50.000