Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống dẫn bó cáp
Loại bao bì Ròng rọc
Đơn vị giao hàng 15.000
Trọng lượng 25.47 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 32.0
Chiều dài tổng cộng 15
Độ dày tấm 1.3
Chất liệu Polypropylene
Đối với đường kính bó (tối đa) 32.0
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 29.0
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Cable-Eater bunched cable conduit
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Màu sắc Imp total length Total length def
61830300 6.0 9.0 màu đen
61830302 6.0 9.0 trắng
61830310 10.0 16.0 màu đen
61830312 10.0 16.0 trắng
61830320 17.0 23.0 màu đen
61830322 17.0 23.0 trắng
61830330 21.0 25.0 màu đen
61830332 21.0 25.0 trắng
61830333 29.0 32.0 trắng
61830335 29.0 32.0 màu đen
61830390 6.0 9.0 xám nhạt
61830391 10.0 16.0 xám nhạt
61830392 17.0 23.0 xám nhạt
61830393 21.0 25.0 xám nhạt
61830394 29.0 32.0 xám nhạt
61830396 10.0 16.0 màu đen
61830397 17.0 23.0 màu đen
61830398 21.0 25.0 màu đen
61830401 10.0 16.0 trắng
61830402 17.0 23.0 trắng
61830403 21.0 25.0 trắng
61830406 10.0 16.0 xám nhạt
61830407 17.0 23.0 xám nhạt
61830408 21.0 25.0 xám nhạt