CABLE EATER SHR-20-PPB BK

CABLE EATER SHR-20-PPB BK
CABLE EATER SHR-20-PPB BK
137.491₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống dẫn bó cáp |
| Loại bao bì | Ròng rọc |
| Đơn vị giao hàng | 30.000 |
| Trọng lượng | 59.73 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu đen |
| Đường kính trong | 20.0 |
| Chiều dài tổng cộng | 30 |
| Độ dày tấm | 0.9 |
| Chất liệu | Polypropylene |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 23.0 |
| Đối với đường kính bó (tối thiểu) | 17.0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Cable-Eater bunched cable conduit
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Màu sắc | Imp total length | Total length def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61830300 | 6.0 | 9.0 | màu đen | ||||
| 61830302 | 6.0 | 9.0 | trắng | ||||
| 61830310 | 10.0 | 16.0 | màu đen | ||||
| 61830312 | 10.0 | 16.0 | trắng | ||||
| 61830320 | 17.0 | 23.0 | màu đen | ||||
| 61830322 | 17.0 | 23.0 | trắng | ||||
| 61830330 | 21.0 | 25.0 | màu đen | ||||
| 61830332 | 21.0 | 25.0 | trắng | ||||
| 61830333 | 29.0 | 32.0 | trắng | ||||
| 61830335 | 29.0 | 32.0 | màu đen | ||||
| 61830390 | 6.0 | 9.0 | xám nhạt | ||||
| 61830391 | 10.0 | 16.0 | xám nhạt | ||||
| 61830392 | 17.0 | 23.0 | xám nhạt | ||||
| 61830393 | 21.0 | 25.0 | xám nhạt | ||||
| 61830394 | 29.0 | 32.0 | xám nhạt | ||||
| 61830396 | 10.0 | 16.0 | màu đen | ||||
| 61830397 | 17.0 | 23.0 | màu đen | ||||
| 61830398 | 21.0 | 25.0 | màu đen | ||||
| 61830401 | 10.0 | 16.0 | trắng | ||||
| 61830402 | 17.0 | 23.0 | trắng | ||||
| 61830403 | 21.0 | 25.0 | trắng | ||||
| 61830406 | 10.0 | 16.0 | xám nhạt | ||||
| 61830407 | 17.0 | 23.0 | xám nhạt | ||||
| 61830408 | 21.0 | 25.0 | xám nhạt |