Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây buộc bằng băng dính
Loại bao bì Lỏng lẻo
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.105 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều rộng tổng thể 20
Màu sắc màu đen
Chiều dài tổng cộng 330
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được UL chứng nhận

Được chứng nhận bởi Ecolab

Dấu CE

Được chứng nhận bởi DNV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Flex Tie
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total width Total width def Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61823711 màu đen 100.000
61823712 màu đen 100.000
61823713 màu đen 100.000
61823714 màu đen 10.000
61823715 màu đen 10.000
61823716 màu đen 10.000
61823717 màu đen 1.000
61823718 màu đen 1.000
61823719 màu đen 1.000