DÂY RÚT 200X20

DÂY RÚT 200X20
DÂY RÚT 200X20

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây buộc bằng băng dính |
| Loại bao bì | Lỏng lẻo |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều rộng tổng thể | 20 |
| Màu sắc | màu đen |
| Chiều dài tổng cộng | 200 |
| Chất liệu | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được UL chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Flex Tie
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total width | Total width def | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61823711 | màu đen | 100.000 | ||||||||||
| 61823712 | màu đen | 100.000 | ||||||||||
| 61823713 | màu đen | 100.000 | ||||||||||
| 61823714 | màu đen | 10.000 | ||||||||||
| 61823715 | màu đen | 10.000 | ||||||||||
| 61823716 | màu đen | 10.000 | ||||||||||
| 61823717 | màu đen | 1.000 | ||||||||||
| 61823718 | màu đen | 1.000 | ||||||||||
| 61823719 | màu đen | 1.000 |