Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp STEEL GUN HT-338
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.678 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 680
Đối với đường kính bó (tối đa) 203
Màu sắc kim loại
Chiều rộng dây rút cáp 4.6
Độ dày 0.26
Chất liệu Thép không gỉ
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống axit

Nhiệt độ lắp ráp tối đa 150
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống dầu theo Achilles JQS
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 1565 (e-file number: E193947)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ LSC steel cable ties (with polyester coating)
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61813085 21 4.6 kim loại 100.000
61813086 32 4.6 kim loại 100.000
61813087 40 4.6 kim loại 100.000
61813088 51 4.6 kim loại 100.000
61813089 102 4.6 kim loại 100.000
61813090 152 4.6 kim loại 100.000
61813091 203 4.6 kim loại 100.000
61813092 254 4.6 kim loại 100.000
61813093 51 7.9 kim loại 100.000
61813094 102 7.9 kim loại 100.000
61813096 152 7.9 kim loại 100.000
61813097 203 7.9 kim loại 100.000
61813098 254 7.9 kim loại 100.000