DÂY RÚT THÉP LSC 4.6 - 200
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.6mm; Chiều dài tổng cộng: 200mm; kim loại; Thép không gỉ; Không halogen; Chống tia UV






DÂY RÚT THÉP LSC 4.6 - 200
Dây rút cáp; Chiều rộng dây rút cáp: 4.6mm; Chiều dài tổng cộng: 200mm; kim loại; Thép không gỉ; Không halogen; Chống tia UV
DÂY RÚT THÉP LSC 4.6 - 200
66.480₫
/

DÂY RÚT THÉP LSC 4.6 - 200
66.480₫
/
Còn hàng (100)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Minimum space required due to the flat binder heads, Secure ball lock, self-locking, Excellent chemical resistance, High-temperature resistant, Acid-resistant
Đơn đăng ký
Outdoor applications and usage under the most extreme conditions, as corrosion and weathering resistant, For fixing FLEXIMARK® stainless steel marking, Could be used in any industry with a demanding environment (e.g. oil & gas, railways, F&B)
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Dụng cụ phù hợp | Kìm dây rút cáp STEEL GUN HT-338 |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.25 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 200 |
| Đối với đường kính bó (tối đa) | 51 |
| Màu sắc | kim loại |
| Chiều rộng dây rút cáp | 4.6 |
| Độ dày | 0.26 |
| Chất liệu | Thép không gỉ |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 150 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | Achilles JQS |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 1565 (e-file number: E193947), theo UL 62275 (e-file number: E193947) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947), theo CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from LSC steel cable ties (with polyester coating)
| Article number | Imp for bundling diameter min | Đối với đường kính bó (tối thiểu) | Imp for bundling diameter max | Đối với đường kính bó (tối đa) | Chiều rộng dây rút cáp | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61813085 | 21 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813086 | 32 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813087 | 40 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813088 | 51 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813089 | 102 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813090 | 152 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813091 | 203 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813092 | 254 | 4.6 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813093 | 51 | 7.9 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813094 | 102 | 7.9 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813096 | 152 | 7.9 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813097 | 203 | 7.9 | kim loại | 100.000 | ||||||
| 61813098 | 254 | 7.9 | kim loại | 100.000 |