SILVYN® KLICK-D 16 BK

SILVYN® KLICK-D 16 BK
SILVYN® KLICK-D 16 BK

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa |
|
| Loại sản phẩm | Giá đỡ gắn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O |
|
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều rộng tổng thể | 22 |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Kích thước danh nghĩa | 16 |
| Chiều cao tổng thể | 5 |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Dấu CE |
|
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® KLICK-D
| Article number | Kích thước danh nghĩa | Imp total width | Total width def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 61811200 | 10/13 | màu xám | 100.000 | ||
| 61811205 | 10/13 | màu đen | 100.000 | ||
| 61811210 | 18/21 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811215 | 18/21 | màu đen | 50.000 | ||
| 61811220 | 28 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811225 | 28 | màu đen | 50.000 | ||
| 61811230 | 34 | màu xám | 30.000 | ||
| 61811235 | 34 | màu đen | 30.000 | ||
| 61811240 | 42 | màu xám | 20.000 | ||
| 61811245 | 42 | màu đen | 20.000 | ||
| 61811250 | 54 | màu xám | 20.000 | ||
| 61811255 | 54 | màu đen | 20.000 | ||
| 61811260 | 16 | màu xám | 50.000 | ||
| 61811265 | 16 | màu đen | 50.000 |