Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 30.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều rộng tổng thể 42
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Kích thước danh nghĩa 34
Chiều cao tổng thể 5
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-D
Article number Kích thước danh nghĩa Imp total width Total width def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61811200 10/13 màu xám 100.000
61811205 10/13 màu đen 100.000
61811210 18/21 màu xám 50.000
61811215 18/21 màu đen 50.000
61811220 28 màu xám 50.000
61811225 28 màu đen 50.000
61811230 34 màu xám 30.000
61811235 34 màu đen 30.000
61811240 42 màu xám 20.000
61811245 42 màu đen 20.000
61811250 54 màu xám 20.000
61811255 54 màu đen 20.000
61811260 16 màu xám 50.000
61811265 16 màu đen 50.000