Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đai ốc khóa
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.01 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời

Chất liệu thân máy Polyamide
Tăng số luồng 1,5
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Kích thước ren M 40
Chiều rộng tổng thể 44
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều cao tổng thể 12
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SPLIT GMP-M
Article number Kích thước ren Màu sắc Đơn vị giao hàng
61806686 M 16 màu đen 100.000
61806687 M 20 màu đen 100.000
61806688 M 25 màu đen 50.000
61806689 M 32 màu đen 50.000
61806691 M 40 màu đen 25.000
61806692 M 50 màu đen 25.000