Đai ốc khóa SILVYN® SPLIT GMP-M 20X1.5
Lock nut; M 20; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant

Đai ốc khóa SILVYN® SPLIT GMP-M 20X1.5
Lock nut; M 20; black; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
Đai ốc khóa SILVYN® SPLIT GMP-M 20X1.5

Đai ốc khóa SILVYN® SPLIT GMP-M 20X1.5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fast assembly, Easy to disassemble
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Lock nut |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| RAL colour | RAL 9005 |
| Divisible fitting |
|
| Material body | Polyamide |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Material body shortname | PA |
| Thread size | M 20 |
| Overall width | 53 |
| Colour | black |
| Total height | 15 |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.