Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song có rãnh và gân
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 140 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PP
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 29
Chiều dài tổng cộng 25
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 35.5
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 27.3
Màu RAL RAL 9005
Vật liệu ống dẫn Polypropylene
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Kháng lực uốn đổi dấu

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SPLIT PP UV
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61806100 6.3 10 6 màu đen 50.000
61806110 8.4 13.4 10 màu đen 50.000
61806120 11 16.1 11 màu đen 50.000
61806130 12.5 18.5 14 màu đen 50.000
61806140 16 21.5 16 màu đen 50.000
61806150 19.2 25.3 20 màu đen 50.000
61806160 23.4 30.8 23 màu đen 50.000
61806170 27.3 35.5 29 màu đen 25.000
61806180 31 41.4 37 màu đen 25.000
61806190 42.7 54 45 màu đen 25.000
61806200 67.5 79.8 70 màu đen 10.000
61806210 87.5 102.5 100 màu đen 10.000