SILVYN® SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M




SILVYN® SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
SILVYN® SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song có rãnh và gân |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 40 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn |
|
| Có thể khóa (gồm hai phần) |
|
| Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt | PP |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định |
|
| Kích thước danh nghĩa | 6 |
| Chiều dài tổng cộng | 50 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt |
|
| Đường kính ngoài | 10 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn |
|
| Đường kính trong | 6.3 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu ống dẫn | Polypropylene |
| Có tính năng chống uốn |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Kháng lực uốn đổi dấu |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Được FDA chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 505 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SPLIT PP UV
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61806100 | 6.3 | 10 | 6 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806110 | 8.4 | 13.4 | 10 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806120 | 11 | 16.1 | 11 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806130 | 12.5 | 18.5 | 14 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806140 | 16 | 21.5 | 16 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806150 | 19.2 | 25.3 | 20 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806160 | 23.4 | 30.8 | 23 | màu đen | 50.000 | ||||
| 61806170 | 27.3 | 35.5 | 29 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61806180 | 31 | 41.4 | 37 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61806190 | 42.7 | 54 | 45 | màu đen | 25.000 | ||||
| 61806200 | 67.5 | 79.8 | 70 | màu đen | 10.000 | ||||
| 61806210 | 87.5 | 102.5 | 100 | màu đen | 10.000 |