SILVYN® US-AS 21
End sleeve; Nominal size: 21; Suitable for protective cable conduit size: 21;







SILVYN® US-AS 21
End sleeve; Nominal size: 21; Suitable for protective cable conduit size: 21;
SILVYN® US-AS 21

SILVYN® US-AS 21
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Cable damage can be prevented
Ứng dụng
In combination with protective conduit:, SILVYN® AS, Conduit end cover
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.006 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 21 |
| EMC screening |
|
| Gland body material | Brass |
| Suitable for protective cable conduit size | 21 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
| Clear width | 16.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.