Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Loại bao bì Túi
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.005 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 17
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân tuyến Đồng thau
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 17
Vật liệu thân bộ nối cáp, dạng ngắn CuZn
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 12.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Được FDA chứng nhận Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® US-AS
Article number Kích thước danh nghĩa Đơn vị giao hàng
61802180 10 50.000
61802190 14 50.000
61802200 17 50.000
61802210 19 50.000
61802220 21 50.000
61802230 27 25.000
61802240 36 25.000
61802250 45 20.000
61802270 56 10.000