ĐẦU CỐT DÂY ĐIỆN AHI DIN N 25/16 YE
End sleeve; suitable crimp-insert: PEW 12.091; for cross-section: 25mm²; Overall length: 29mm; yellow; Electrolytic copper Tin-plated




ĐẦU CỐT DÂY ĐIỆN AHI DIN N 25/16 YE
End sleeve; suitable crimp-insert: PEW 12.091; for cross-section: 25mm²; Overall length: 29mm; yellow; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT DÂY ĐIỆN AHI DIN N 25/16 YE

ĐẦU CỐT DÂY ĐIỆN AHI DIN N 25/16 YE
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | End sleeve |
| Suitable crimping insert | PEW 12.091 |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 29 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | End sleeve |
| Surface protection | Tin-plated |
| Colour | yellow |
| For cross-section | 25 |
| Insulation material | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL certification | according to UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| UL category control number | ZMLF7 |
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Conductor end sleeves AHI, insulated
| Article number | Suitable crimping insert | For cross-section | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721866 | PEW 12.090 | 0.25 | light blue | 500.000 | ||
| 61721867 | PEW 12.090 | 0.25 | light blue | 500.000 | ||
| 61721868 | PEW 12.090 | 0.34 | turquoise | 500.000 | ||
| 61721869 | PEW 12.090 | 0.34 | turquoise | 500.000 | ||
| 61721871 | PEW 12.090 | 0.5 | orange | 500.000 | ||
| 61721880 | PEW 12.090 | 0.75 | white | 500.000 | ||
| 61721890 | PEW 12.090 | 1 | yellow | 500.000 | ||
| 61721900 | PEW 12.090 | 1.5 | red | 500.000 | ||
| 61721910 | PEW 12.090 | 1.5 | red | 500.000 | ||
| 61721940 | PEW 12.090 | 6 | black | 100.000 | ||
| 61721950 | PEW 12.090 | 6 | black | 100.000 | ||
| 61721960 | PEW 12.091 | 10 | ivory | 100.000 | ||
| 61721970 | PEW 12.091 | 10 | ivory | 100.000 | ||
| 61721980 | PEW 12.091 | 16 | green | 100.000 | ||
| 61721990 | PEW 12.091 | 16 | green | 100.000 | ||
| 61746720 | PEW 12.090 | 1.5 | red | 500.000 | ||
| 61746770 | PEW 12.091 | 25 | brown | 50.000 | ||
| 61746780 | PEW 12.091 | 25 | brown | 50.000 | ||
| 61746790 | PEW 12.331 | 35 | beige | 50.000 | ||
| 61746800 | PEW 12.331 | 35 | beige | 50.000 | ||
| 61801580 | PEW 12.090 | 0.5 | white | 500.000 | ||
| 61801590 | PEW 12.090 | 0.5 | white | 500.000 | ||
| 61801600 | PEW 12.090 | 0.5 | white | 500.000 | ||
| 61801620 | PEW 12.090 | 0.75 | grey | 500.000 | ||
| 61801630 | PEW 12.090 | 0.75 | grey | 500.000 | ||
| 61801640 | PEW 12.090 | 0.75 | grey | 500.000 | ||
| 61801650 | PEW 12.090 | 0.75 | grey | 500.000 | ||
| 61801660 | PEW 12.090 | 1 | red | 500.000 | ||
| 61801670 | PEW 12.090 | 1 | red | 500.000 | ||
| 61801680 | PEW 12.090 | 1 | red | 500.000 | ||
| 61801690 | PEW 12.090 | 1 | red | 500.000 | ||
| 61801700 | PEW 12.090 | 1.5 | black | 500.000 | ||
| 61801710 | PEW 12.090 | 1.5 | black | 500.000 | ||
| 61801720 | PEW 12.090 | 1.5 | black | 500.000 | ||
| 61801730 | PEW 12.090 | 1.5 | black | 500.000 | ||
| 61801750 | PEW 12.090 | 2.5 | blue | 500.000 | ||
| 61801760 | PEW 12.090 | 2.5 | blue | 500.000 | ||
| 61801770 | PEW 12.090 | 2.5 | blue | 500.000 | ||
| 61801780 | PEW 12.090 | 4 | grey | 500.000 | ||
| 61801790 | PEW 12.090 | 4 | grey | 500.000 | ||
| 61801800 | PEW 12.090 | 4 | grey | 100.000 | ||
| 61801810 | PEW 12.090 | 6 | yellow | 100.000 | ||
| 61801820 | PEW 12.090 | 6 | yellow | 100.000 | ||
| 61801830 | PEW 12.091 | 10 | red | 100.000 | ||
| 61801840 | PEW 12.091 | 10 | red | 100.000 | ||
| 61801850 | PEW 12.091 | 16 | blue | 100.000 | ||
| 61801860 | PEW 12.091 | 16 | blue | 100.000 | ||
| 61801870 | PEW 12.091 | 25 | yellow | 50.000 | ||
| 61801890 | PEW 12.091 | 25 | yellow | 50.000 | ||
| 61801900 | PEW 12.331 | 35 | red | 50.000 | ||
| 61801920 | PEW 12.331 | 35 | red | 50.000 | ||
| 61801930 | PEW 12.331 | 50 | blue | 50.000 | ||
| 61801940 | PEW 12.331 | 50 | blue | 50.000 | ||
| 61801950 | PEW 12S.093 | 70 | yellow | 25.000 | ||
| 61801960 | PEW 12S.093 | 70 | yellow | 25.000 | ||
| 61801970 | PEW 12S.093 | 95 | red | 25.000 | ||
| 61801980 | 120 | blue | 25.000 | |||
| 61801990 | 150 | yellow | 25.000 |