Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos PEW 12.091
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 23
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Đầu chụp dây
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Màu sắc xanh lá cây
Đối với mặt cắt ngang 16
Vật liệu cách nhiệt Polypropylene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990)
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Chứng nhận cUL theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Conductor end sleeves AHI, insulated
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với mặt cắt ngang Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61721866 PEW 12.090 0.25 màu xanh nhạt 500.000
61721867 PEW 12.090 0.25 màu xanh nhạt 500.000
61721868 PEW 12.090 0.34 màu ngọc lam 500.000
61721869 PEW 12.090 0.34 màu ngọc lam 500.000
61721871 PEW 12.090 0.5 màu cam 500.000
61721880 PEW 12.090 0.75 trắng 500.000
61721890 PEW 12.090 1 màu vàng 500.000
61721900 PEW 12.090 1.5 màu đỏ 500.000
61721910 PEW 12.090 1.5 màu đỏ 500.000
61721940 PEW 12.090 6 màu đen 100.000
61721950 PEW 12.090 6 màu đen 100.000
61721960 PEW 12.091 10 ngà voi 100.000
61721970 PEW 12.091 10 ngà voi 100.000
61721980 PEW 12.091 16 xanh lá cây 100.000
61721990 PEW 12.091 16 xanh lá cây 100.000
61746720 PEW 12.090 1.5 màu đỏ 500.000
61746770 PEW 12.091 25 màu nâu 50.000
61746780 PEW 12.091 25 màu nâu 50.000
61746790 PEW 12.331 35 màu be 50.000
61746800 PEW 12.331 35 màu be 50.000
61801580 PEW 12.090 0.5 trắng 500.000
61801590 PEW 12.090 0.5 trắng 500.000
61801600 PEW 12.090 0.5 trắng 500.000
61801620 PEW 12.090 0.75 màu xám 500.000
61801630 PEW 12.090 0.75 màu xám 500.000
61801640 PEW 12.090 0.75 màu xám 500.000
61801650 PEW 12.090 0.75 màu xám 500.000
61801660 PEW 12.090 1 màu đỏ 500.000
61801670 PEW 12.090 1 màu đỏ 500.000
61801680 PEW 12.090 1 màu đỏ 500.000
61801690 PEW 12.090 1 màu đỏ 500.000
61801700 PEW 12.090 1.5 màu đen 500.000
61801710 PEW 12.090 1.5 màu đen 500.000
61801720 PEW 12.090 1.5 màu đen 500.000
61801730 PEW 12.090 1.5 màu đen 500.000
61801750 PEW 12.090 2.5 màu xanh 500.000
61801760 PEW 12.090 2.5 màu xanh 500.000
61801770 PEW 12.090 2.5 màu xanh 500.000
61801780 PEW 12.090 4 màu xám 500.000
61801790 PEW 12.090 4 màu xám 500.000
61801800 PEW 12.090 4 màu xám 100.000
61801810 PEW 12.090 6 màu vàng 100.000
61801820 PEW 12.090 6 màu vàng 100.000
61801830 PEW 12.091 10 màu đỏ 100.000
61801840 PEW 12.091 10 màu đỏ 100.000
61801850 PEW 12.091 16 màu xanh 100.000
61801860 PEW 12.091 16 màu xanh 100.000
61801870 PEW 12.091 25 màu vàng 50.000
61801890 PEW 12.091 25 màu vàng 50.000
61801900 PEW 12.331 35 màu đỏ 50.000
61801920 PEW 12.331 35 màu đỏ 50.000
61801930 PEW 12.331 50 màu xanh 50.000
61801940 PEW 12.331 50 màu xanh 50.000
61801950 PEW 12S.093 70 màu vàng 25.000
61801960 PEW 12S.093 70 màu vàng 25.000
61801970 PEW 12S.093 95 màu đỏ 25.000
61801980 120 màu xanh 25.000
61801990 150 màu vàng 25.000