Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Đầu nối hình chữ Y
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.023 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Chiều rộng tổng thể 42
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Thiết kế đầu siết ống luồn Đầu nối hình chữ Y
Chiều cao tổng thể 71
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt TPE
Có tính năng chống uốn Không
Vật liệu làm kín Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68, IP 69
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Không
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-Y
Article number Imp 4conduit outer diam Đối với đường kính ngoài của ống dẫn Đơn vị giao hàng
56000130 10.000
56000135 10.000
61801090 10.000
61801095 10.000
61801100 10.000
61801105 10.000
61801110 10.000
61801115 10.000