Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Đầu nối hình chữ Y
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.021 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Chiều rộng tổng thể 42
Màu sắc màu xám
Thiết kế đầu siết ống luồn Đầu nối hình chữ Y
Chiều cao tổng thể 70
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt TPE
Có tính năng chống uốn

Vật liệu làm kín Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68
Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® KLICK-Y
Article number Imp 4conduit outer diam Đối với đường kính ngoài của ống dẫn Đơn vị giao hàng
56000130 10.000
56000135 10.000
61801090 10.000
61801095 10.000
61801100 10.000
61801105 10.000
61801110 10.000
61801115 10.000