Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống cách điện
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 41.3 kg/km
Đặc tính điện
Độ bền điện môi 18
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc tự nhiên
Đường kính trong 10.00
Chiều dài tổng cộng 50
Độ dày tấm 1.05
Chất liệu Silicone
Đường kính ngoài 12.10
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
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
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 18/1
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Insulating tube ISS
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Màu sắc Imp wall thickness shrink tube Độ dày tấm
61760060 2.00 2.80 tự nhiên 0.40
61760070 3.00 3.80 tự nhiên 0.40
61760080 4.00 5.50 tự nhiên 0.75
61760090 5.00 6.80 tự nhiên 0.90
61760100 6.00 7.80 tự nhiên 0.90
61760110 7.00 8.80 tự nhiên 0.90
61760120 8.00 10.00 tự nhiên 1.00
61760130 9.00 11.10 tự nhiên 1.05
61760140 10.00 12.10 tự nhiên 1.05