ỐNG CÁCH ĐIỆN ISS 9 NR
Ống cách điện; tự nhiên;

ỐNG CÁCH ĐIỆN ISS 9 NR
Ống cách điện; tự nhiên;
ỐNG CÁCH ĐIỆN ISS 9 NR

ỐNG CÁCH ĐIỆN ISS 9 NR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Resistant to most chemicals, Good weather and UV-resistance
Đơn đăng ký
Insulating tube
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống cách điện |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 36.24 kg/km |
Đặc tính điện
| Độ bền điện môi | 18 |
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | tự nhiên |
| Đường kính trong | 9.00 |
| Chiều dài tổng cộng | 50 |
| Độ dày tấm | 1.05 |
| Chất liệu | Silicone |
| Đường kính ngoài | 11.10 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
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
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 18/1 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Insulating tube ISS
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Màu sắc | Imp wall thickness shrink tube | Độ dày tấm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61760060 | 2.00 | 2.80 | tự nhiên | 0.40 | |||
| 61760070 | 3.00 | 3.80 | tự nhiên | 0.40 | |||
| 61760080 | 4.00 | 5.50 | tự nhiên | 0.75 | |||
| 61760090 | 5.00 | 6.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760100 | 6.00 | 7.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760110 | 7.00 | 8.80 | tự nhiên | 0.90 | |||
| 61760120 | 8.00 | 10.00 | tự nhiên | 1.00 | |||
| 61760130 | 9.00 | 11.10 | tự nhiên | 1.05 | |||
| 61760140 | 10.00 | 12.10 | tự nhiên | 1.05 |