Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Kích thước tờ giấy DIN A4
Loại sản phẩm Nhãn đơn giản
Có thể in bằng Chân, Máy in laser, Máy in phun
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Chấm điểm cho Lõi, Cáp, Ống dẫn
Thời gian lắp đặt Trước và sau khi lắp đặt
Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) 10
Loại lắp đặt trong các giá đỡ ký tự
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế nhãn Hình chữ nhật
Chất liệu nhãn Polyester
Chiều rộng tổng thể 40
Màu sắc trắng
Chiều cao tổng thể 17
Loại nhãn Nhãn cáp
Có lỗ Đúng vậy
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chống dầu Không
Chống axit Không
Chống nước Không
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from KMK Label holders
Article number Số ký tự Imp total width Total width def Imp total height Total height def Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU)
61742820 100
61742822 100
61742824 50
61742826 50
61742922 10
61742926 10