KHAY ĐỰNG NHÃN KMK 4
Giá đỡ biển báo/nhãn; Chiều rộng tổng thể: 40mm; Chiều cao tổng thể: 17mm; Polyetylen


KHAY ĐỰNG NHÃN KMK 4
Giá đỡ biển báo/nhãn; Chiều rộng tổng thể: 40mm; Chiều cao tổng thể: 17mm; Polyetylen
KHAY ĐỰNG NHÃN KMK 4
79.920₫
/

KHAY ĐỰNG NHÃN KMK 4
79.920₫
/
Còn hàng (200)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Schnelle und eindeutige Kennzeichnung vor Ort reduziert Verwechslungsrisiken und ermöglicht eine effiziente Wartung
Hộp đựng nhãn giúp bảo vệ nhãn bên trong khỏi trầy xước, bụi và bẩn một cách hiệu quả
Có thể viết lên nhãn bằng bút đánh dấu thông thường hoặc in lên nhãn bằng máy in laser thông thường. Chúng có khả năng chống lem
Có sẵn với các kích thước bó khác nhau: 10–25 mm và 16–31 mm.
Đơn đăng ký
Dùng để bó và dán nhãn cho nhiều dây điện, cáp và ống mềm.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Giá đỡ biển báo/nhãn |
| Phạm vi cung cấp | không có dây đeo |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Chấm điểm cho | Lõi, Cáp, Ống dẫn |
| Thời gian lắp đặt | Trước và sau khi lắp đặt |
| Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) | 50 |
| Loại lắp đặt | bằng dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế nhãn | Hình chữ nhật |
| đối với chiều rộng của dây rút cáp | 5 |
| Chất liệu nhãn | Polyetylen |
| Chất liệu nhãn, dạng tóm tắt | PE |
| Chiều rộng tổng thể | 40 |
| Màu sắc | trong suốt |
| Chiều cao tổng thể | 17 |
| Chất liệu | Polyetylen |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chống dầu | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống nước | Không |
| Chịu được hóa chất | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.