SILVYN® ELÖ 16,0x21,0 GN 10M
Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa; Đường kính trong: 16mm; Đường kính ngoài: 21mm; Kích thước danh nghĩa: 20; Polyvinylclorua;





SILVYN® ELÖ 16,0x21,0 GN 10M
Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa; Đường kính trong: 16mm; Đường kính ngoài: 21mm; Kích thước danh nghĩa: 20; Polyvinylclorua;
SILVYN® ELÖ 16,0x21,0 GN 10M

SILVYN® ELÖ 16,0x21,0 GN 10M
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Resistant to grease, cooling agents and oils, especially ASTM2 testing oil, Easy assembly of cables and wires due to smooth inner, Bendable, Crush-resistant, A fully insulated system when used in combination with SILVYN® MPC/MPC-M
Đơn đăng ký
Mechanical engineering, Machine tools, Vending machine construction, Applications with strong chemical influences
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 102.28 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Có thể khóa (gồm hai phần) | Không |
| Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt | PVC |
| Vật liệu cuộn dây | PVC cứng |
| Kích thước danh nghĩa | 20 |
| Chiều dài tổng cộng | 10 |
| Bảo vệ chống lại các chip quá nóng | Không |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Đường kính ngoài | 21 |
| Màu sắc | xanh lá cây |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Đúng vậy |
| Đường kính trong | 16 |
| Màu RAL | RAL 6001 |
| Vật liệu ống dẫn | Polyvinylclorua |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 16 |
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Không |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Chống axit | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Không |
| Bán kính uốn, tĩnh | 35 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-1, IEC 61386-23 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® ELÖ
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61737290 | 10 | 14.5 | 12 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737291 | 12 | 16.5 | 16 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737292 | 16 | 21 | 20 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737293 | 22 | 27.5 | 25 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737294 | 25 | 30.5 | 30 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737295 | 28 | 33.5 | 32 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61737296 | 35 | 41 | 40 | xanh lá cây | 10.000 | ||||
| 61751610 | 10 | 14.5 | 12 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751620 | 12 | 16.5 | 16 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751630 | 16 | 21 | 20 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751640 | 22 | 27.5 | 25 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751650 | 25 | 30.5 | 30 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751660 | 28 | 33.5 | 32 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751670 | 35 | 41 | 40 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751680 | 40 | 46.4 | 50 | xanh lá cây | 30.000 | ||||
| 61751690 | 50 | 57 | 63 | xanh lá cây | 30.000 |