Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 78.82 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Vật liệu cuộn dây PVC cứng
Kích thước danh nghĩa 12
Chiều dài tổng cộng 10
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Đường kính ngoài 14.5
Màu sắc xanh lá cây
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn Đúng vậy
Đường kính trong 10
Màu RAL RAL 6001
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 10
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn Không
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Chống axit Không
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Không
Bán kính uốn, tĩnh 25
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1, IEC 61386-23
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® ELÖ
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61737290 10 14.5 12 xanh lá cây 10.000
61737291 12 16.5 16 xanh lá cây 10.000
61737292 16 21 20 xanh lá cây 10.000
61737293 22 27.5 25 xanh lá cây 10.000
61737294 25 30.5 30 xanh lá cây 10.000
61737295 28 33.5 32 xanh lá cây 10.000
61737296 35 41 40 xanh lá cây 10.000
61751610 10 14.5 12 xanh lá cây 30.000
61751620 12 16.5 16 xanh lá cây 30.000
61751630 16 21 20 xanh lá cây 30.000
61751640 22 27.5 25 xanh lá cây 30.000
61751650 25 30.5 30 xanh lá cây 30.000
61751660 28 33.5 32 xanh lá cây 30.000
61751670 35 41 40 xanh lá cây 30.000
61751680 40 46.4 50 xanh lá cây 30.000
61751690 50 57 63 xanh lá cây 30.000